Comment améliorer l'efficacité énergétique de son logement ?

Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier d'une rénovation énergétique effiace et optimale, il faut également installer des équipements électriques plus performants afin de mieux piloter les consommations énergétiques de son logement. Legrand propose plusieurs solutions intelligentes et connectées, permettant de mesurer et d’agir sur sa consommation d'énergie.

Questions fréquentes

Qu'est-ce que la réglementation environnementale 2020 ou RE2020 ?

La RE2020, ou réglementation environnementale 2020, remplace la RT 2012 (réglementation thermique 2012). Cette réglementation, entrée en vigueur le 1er janvier 2022, a pour objectif de construire des bâtiments plus "propres", bas-carbone et qui consomment moins. La RE2020 impacte... En savoir plus

Prise qui calcule la consommation : ça existe ?

Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par... En savoir plus

Ces informations vous ont-elles été utiles ?

Oui Non

Merci de votre réponse !

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Envoyer un message