Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Prise connectée 2P+T 16A Céliane with Netatmo avec plaque - Titanium

  • Ref. CT9460
  • Céliane with Netatmo

Prise connectée Céliane with Netatmo permet de contrôler les appareils électriques à distance via l'App. Home + Control ou par la voix via un assistant vocal et de suivre les consommations

55,92 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

fabrique-en-france
Finition Titanium

Caractéristiques produit

  • Prise de courant connectée : contrôlez des appareils en marche/arrêt à distance via l'App. Home + Control et par la voix via un assistant vocal
  • L'App. Home + Control vous permet de mesurer la consommation de votre appareil et de suivre l'historique journalier / hebdomadaire / mensuel / annuel de vos dépenses énergétiques
  • Voyant LED avec fonction de repérage activable dans l'App. Home + Control
  • Finition Titanium avec plaque Acier Satiné
  • Livrée complète, prête à installer

Avantages

  • App. Home + Control : créez des plannings en fonction de votre rythme de vie et éteignez d'un seul geste tous vos appareils en veille lorsque vous quittez la maison
  • Economies d'énergie : recevez une notification en cas d'atteinte d'un seuil paramétrable
  • Peut être commandée en marche/arrêt par une commande sans fils

Les + installation

Remplacez facilement vos prises existantes par des prises connectées en utilisant les mêmes fils et boîte à encastrer

Les + utilisation

Compatible avec tout appareil électrique et gros électroménager

Recommandations / restrictions d’usages

  • Nécessite au préalable l'installation d'un pack de démarrage connecté
  • Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Céliane™ with Netatmo permet d’homogénéiser le design des fonctions connectées dans votre logement avec le reste de votre installation. Reconnaissables grâce au motif effet diamant autour du doigt, les produits connectés Céliane with Netatmo gardent une finition harmonieuse avec les interrupteurs et prises Céliane. La mise en œuvre simple avec un câblage classique et intuitif permet de remplacer facilement vos anciens interrupteurs et prises. La domotique au service de votre quotidien : personnalisez l’usage de votre éclairage, de vos volets roulants, de votre VMC, ou encore de votre chauffage et appareils électriques, suivant vos habitudes de vie. Vous pouvez contrôler votre installation manuellement via une commande sans fils ou un interrupteur, par la voix via les assistants vocaux (Apple Home, Amazon Alexa, Google Home) mais aussi à distance via l'App. Home + Control. Et pour optimiser votre consommation d’énergie, visualisez directement dans l’application vos consommations pour savoir où agir si nécessaire. Les solutions connectées Céliane™ with Netatmo favorisent les économies d’énergie : réduire la consommation d’énergie sans impacter le confort.

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972540698
  • Modèle
    Broche de contact de protection
  • Pôle neutre sectionné simultanément
    Non
  • Type de contact de protection
    Rond
  • Nombre de contacts actifs (ronds)
    2
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Nombre de phases
    1
  • Impression/marquage
    Sans
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Avec volet de protection
    Non
  • Avec eclips / protection enfant
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Couleur
    Titane
  • Finition métallique
    Non
  • Transparent
    Non
  • Verrouillable
    Oui
  • Mécanisme d'éjection
    Non
  • Encastrement isolé
    Non
  • Avec éclairage fonctionnel
    Non
  • Avec éclairage d'orientation
    Non
  • Protection contre les surtensions
    Oui
  • Protection différentielle
    Non
  • Avec microfusible
    Non
  • Alimentation spéciale
    Sans
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Laqué / peint
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Repiquage possible
    Oui
  • Nombre de repiquage
    1
  • Avec dispositif on/off
    Oui
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Titane
  • Prise inclinée ou inclinable
    Non
  • Tension nominale
    240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP41
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Largeur d'appareil
    90mm
  • Hauteur d'appareil
    82mm
  • Profondeur d'appareil
    42mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Avec répéteur de signal Wi-Fi
    Non
  • Avec haut-parleur bluetooth intégré
    Non
  • Profondeur d'encastrement
    31.5mm
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    5-45°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    0-45°C
  • Type de tension
    DC
  • Alimentation électrique
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    Zigbee
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Oui
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Amazon Alexa
    • Apple Siri
  • Nom de l'application
    Home + Control
  • Fonction d'usage du produit
    Distribution d'énergie

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Interrupteurs et prises

Indispensables dans la maison, les prises de courant permettent au quotidien de profiter de vos équipements électriques. Il est important de connaitre les critères de qualité, de conformité et d’esthétique pour bien les choisir, garantir votre sécurité lors de leur utilisation et les...
En savoir plus
Le Courant Porteur sur Lignes électriques, aussi appelé CPL, est un type de réseau permettant la transmission d'informations (tv/informatique) via le réseau électrique traditionnel.
En savoir plus
La prise programmable est une prise avec un système (programmateur)  permettant de gérer de manière quotidienne ou hebdomadaire le fonctionnement d'un appareil électrique (ou petit éléctroménager) : lampe, cafetière, aquarium, radiateur, etc. En plus de permettre un meilleur contrôle...
En savoir plus
Gare aux confusions ! Certaines prises, comme les prises connectées, permettent de mesurer la consommation des appareils électriques, par contre elles ne permettent pas de calculer la consommation pour tout le logement. Seul le courant absorbé par l’appareil branché peut être mesuré par...
En savoir plus
La prise programmable vous permet de définir une période où vous souhaitez couper l’alimentation d’un appareil.
Ce type de prise est souvent utilisé pour des appareils électriques et petits électroménagers : micro-ondes, cafetière, aquarium, radiateur, etc.
Vous pouvez choisir...
En savoir plus

Installation électrique et réseau

La domotique est aujourd’hui une réalité accessible pour tous. Les applications domotiques vous permettent de contrôler à distance de nombreux équipements du logement en toute fiabilité pour augmenter votre niveau de confort, de sécurité et vous aider à réaliser des économies...
En savoir plus
Pour améliorer l'efficacité énergétique de sa maison, il faut optimiser sa consommation énergétique. Cependant, réaliser des travaux de rénovation énergétique dans votre nouveau logement tels que l'isolation des combles ou le remplacement des fenêtres ne suffit pas. Pour bénéficier...
En savoir plus

Mes assistants vocaux