Tableau électrique

La conception du tableau électrique est très importante pour garantir la sécurité de votre logement.
Installé dans la Gaine Technique de Logement (GTL), le tableau électrique regroupe toutes les protections de votre installation.
Plusieurs points sont à prendre en compte, comme par exemple le calibre et le type des modules de protection.
Vous ne savez pas comment vous y prendre ?
Legrand vous propose des coffrets déjà équipés et pré-câblés qui s’adaptent à la taille du logement et répondent parfaitement à la norme NF C 15-100.
Protection des personnes

La protection des personnes est assurée par l’interrupteur différentiel. Il détecte les fuites de courant et coupe l’alimentation pour empêcher les chocs électriques.
Règles normatives :
- un interrupteur différentiel s’installe en tête de rangées dans le tableau électrique et protège au maximum 8 circuits via des disjoncteurs
- un minimum de 2 interrupteurs différentiels est requis pour un logement

Protection des biens et des circuits
Pour sécuriser vos équipements électriques, les disjoncteurs sont indispensables.
Leur rôle est de protéger votre installation électrique des surintensités. Il permet de couper l’électricité en cas de surcharge sur un ou plusieurs circuits ou lorsqu’un défaut est détecté.

Norme sur les disjoncteurs pour la rénovation
Pour la rénovation globale de votre logement, tout comme pour la construction neuve, la norme interdit l’usage de fusibles.
La protection des circuits doit être réalisée par des disjoncteurs.
Pour votre rénovation, pensez aux disjoncteurs à bornes automatiques !
Contrairement aux disjoncteurs avec une connexion à vis, le raccordement à bornes automatiques est :
- plus facile : se fait sans outil
- plus fiable : aucun fil ne se desserre dans le temps
Solution déco : adaptez l’appareillage à votre style

Legrand propose plusieurs types d’appareillage susceptibles de correspondre à tous les goûts et toutes les tendances !
En encastré ou en saillie, discrets ou colorés, découvrez un large choix d’interrupteurs et de prises pour toutes vos pièces.
Céliane : une multitude de choix



Des interrupteurs et prises qui s’accordent à toutes les ambiances ? C’est possible !
Faites de votre projet de rénovation une opportunité pour revoir la décoration et créer des espaces avec une identité unique.
Découvrez les interrupteurs et prises Céliane à composer !
Combinez chaque mécanisme disponible en 3 finitions : Blanc, Titane, Graphite avec des plaques de couleur.
Pour vous aider à mieux vous projeter, rendez-vous sur notre configurateur : moninterrupteur.fr !

La collection compte plus de 40 finitions pour convenir à tous les styles.
Finitions Déco, Métal, Matière ou Vintage: les possibilités sont infinies !
Pensez à vos extérieurs et votre à garage !

Rénovez aussi l’extérieur de votre maison avec la gamme d’interrupteurs et de prises étanches Plexo.
Reconnue à la fois pour son esthétisme et son efficacité, la gamme Plexo s’inscrit parfaitement dans la rénovation de votre garage, votre buanderie et votre jardin.
Les produits sont disponibles :
- avec les fonctions essentielles (interrupteurs, lumineux à LED, témoins...)
- en 4 finitions pour se fondre dans tous les décors
- en encastré pour une pose discrète et épurée (avec une boîte d’encastrement et un support plaque)
- en saillie pour une rénovation simple et rapide (avec des boîtiers)
- jusqu’à 3 postes



Rendre sa maison connectée !
La rénovation est une bonne occasion pour intégrer de la domotique dans votre logement.
Découvrez nos gammes de produits connectés :
- Céliane / dooxie with Netatmo : gammes d’appareillages connectés (commandes d’éclairage, de volets roulants, prises, ventilation...)
- Smarther with Netatmo : thermostats connectés
- Drivia with Netatmo : produits modulaires pour le tableau électrique connecté (contacteur, télérupteur, délesteur...)
Avantages de la maison connectée

Ajouter des objets connectés et créer un écosystème connecté vous permettra :
- d’ajouter facilement des interrupteurs sans tirer de câble grâce aux commandes sans fils et profitez d'un éclairage connecté
- de gagner en confort quotidien, avec la création de plannings/scénarios personnalisés en fonction de vos habitudes de vie
- de contrôler votre installation à distance via une application de gestion domotique (Home + Control)
- de réduire votre consommation et d’économiser de l’énergie en mesurant, en suivant et pilotant vos équipements

Passez par un professionnel
Découvrez notre réseau d’électriciens certifiés Legrand et trouvez un professionnel qui vous accompagne dans tous vos travaux d’électricité :
- mise en place d’un tableau électrique aux normes
- installation domotiques
- conseils dans votre projet de rénovation...
Libérez-vous des travaux techniques pour vous concentrer sur l’essentiel !
Questions fréquentes
La prise électrique se caractérise par : sa...
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.