Écocompteur
Avec l'écocompteur, mesurez les consommations électriques de votre logement sur 5 postes (chauffage, eau chaude sanitaire, climatisation, prises de courant et autres consommations comme les lumières, par exemple), et aussi les consommations de gaz, d'eau chaude et d'eau froide (si raccordé au compteur).
L'écocompteur est compatible avec le compteur Linky. Les consommations peuvent être visualisées pour chaque poste sur l'écran du produit en euros, kWh ou m³.
Tableau électrique connecté

Et pour surveiller vos consommations sur votre smartphone, découvrez aussi le tableau électrique connecté Drivia with Netatmo. Cette gamme complète de produits permet de prendre le contrôle de votre logement, d'en améliorer le confort, et de faire des économies d'énergie, le tout depuis l'App Home + Control.
Connectez l'installation à Internet avec le module Control, suivez la consommation électrique totale de votre logement (ou celle d'une ligne spécifique) avec le compteur d'énergie, contrôlez vos appareils énergivores avec le contacteur, pilotez tout type de charge via son entrée contact sec avec le contact sec, évitez les coupures intempestives avec le délesteur, ou encore pilotez l'éclairage à l'aide du télérupteur.

Faites installer vos produits par un pro
Vous souhaitez pouvoir surveiller vos consommations d'énergie ? Faites appel à un électricien proche de chez vous (réseau Electricien Certifié). Ce professionnel vous conseillera quant aux produits à installer selon vos besoins.
Questions fréquentes
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.