Quelle gamme d'interphones sans fil choisir ?

Pour choisir votre interphone/visiophone sans fil, assurez-vous que la gamme : 

  • respecte la réglementation en vigueur 
  • possède un Service consommateur disponible pour vous assister si nécessaire
  • possède des contenus types notices et vidéos tutos pour vous aider 
  • que les produits possèdent un IP élévé pour resister aux conditions climatiques extérieures
  • propose des produits évolutifs et esthétiques

Notez que, même si le visiophone est connecté « sans fil » à votre smartphone, il faut toujours tirer un câble pour alimenter l’équipement.

Gamme d'interphones / visiophones de la marque Legrand

La marque Legrand propose une offre complète de visiophones garantis 2 ans. Ce tableau récapitulatif vous permet de prendre connaissance de l’offre complète et des fonctionnalités proposées par la marque.

Choisissez votre référence de carillon ou de visiophone selon les fonctionnalités dont vous avez besoin

 Réf.094251Réf.094252Réf.094271Réf.094284Réf.094264Réf. 367910Réf. 368910Réf. 360910
Etre alerté dans la maisonouiouiouiouiouiouiouioui
Parler avec un visiteur-----ouiouioui
Voir un visiteur-----ouiouioui
Ouvrir un portillon/portail-----ouiouioui
Historique des visites/messages-------oui
Voir sur son smartphone-------oui
Répondre sur son smartphone-------oui
Ouvrir depuis son smartphone-------oui
Mode d'installationRadioRadioRadioFilaire 230V

Filaire 8V
(nécessite l'utilisation d'1 transfo)

Filaire 230VFilaire 230VFilaire 230V
Portée (1) / Distance max.50m
champ libre
100m
champ libre
200m
champ libre
--100m100m100m
Taille écran-----7"7"7"
Rajouter une caméra-----caméra 2 filscaméra 2 filscaméra 2 fils
Rajouter un écran-ouiouiouiouiouiouioui

(1) Entre sonnette/platine de rue et sonnerie intérieure/écran

Questions fréquentes

Le meilleur visiophone filaire sera celui qui correspondra parfaitement à vos besoins et à la configuration de votre logement. Les modèles de visiophones Legrand proposent des fonctions innovantes et évolutives pour satisfaire toutes vos exigences.
En savoir plus
Vous souhaitez sécuriser votre logement en contrôlant l’accès à votre maison ? Répondre au livreur, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Savoir qui sonne chez vous et ouvrir à vos visiteurs où que vous soyez ?   Installez ou faites installer un système d’interphone...
En savoir plus
Pour choisir votre visiophone, les bonnes questions à se poser sont : Souhaitez-vous uniquement parler avec les visiteurs, les voir et leur parler ? Quelle taille d'écran pour l'écran intérieur souhaitez-vous ? Souhaitez-vous pouvoir piloter l'éclairage extérieur depuis l'écran...
En savoir plus
Vous entendez la sonnette, mais le temps d’arriver, le livreur est parti ? Avec le visiophone connecté, fini les problèmes de colis manqués ou de digicode oublié ! Parlez à vos visiteurs depuis votre smartphone ou depuis le moniteur intérieur de votre interphone connecté. Que vous soyez...
En savoir plus
Vous souhaitez installer ou faire installer le meilleur interphone vidéo ou visiophone connecté dans votre maison ? Assurez ainsi la surveillance de votre logement et de vos visiteurs et garantissez votre sécurité !   Suivez nos conseils, et choisissez le meilleur portier vidéo...
En savoir plus
Un visiophone à vision nocturne (ou interphone vidéo avec vision de nuit) repose principalement sur une combinaison de capteurs sensibles à la lumière et d’éclairage infrarouge (IR). Le principe est assez proche de celui des caméras de surveillance nocturne. Il permet de voir dans le...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message