Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format
Télécharger l'image en grand format

Visiophone Easy Kit Plus avec écran 7pouces noir effet miroir et platine de rue

  • Ref. 3 689 10
  • EASY KIT

270,58 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse


Caractéristiques produit

  • Kit livré complet : un écran intérieur, une platine de rue et une alimentation secteur à brancher directement sur une prise
  • Ecran intérieur 7pouces main libre à touches sensitives, résolution 800x480pixels - Noir effet miroir pour un design élégant
  • Platine de rue métal antivandale avec éclairage LED, visière anti pluie, caméra grand angle, vision nocturne et bouton d'appel lumineux
  • Pilotage de l'éclairage extérieur
  • Possibilité d'ajouter 1 platine de rue supplémentaire - Possibilité d'ajouter 2 écrans intérieurs supplémentaires par platine de rue

Avantages

  • Pilotez votre éclairage extérieur sans sortir de chez vous directement depuis l'écran

Les + installation

S'installer simplement avec l'adaptateur secteur fourni à brancher directement dans une prise

Les + utilisation

2 ouvertures possibles (portail/portillon)

Recommandations / restrictions d’usages

  • Pour l'écran, usage en intérieur uniquement

Documentation et conseils de pose

Notice du produit

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414972469814
  • Avec vidéo
    Oui
  • Nombre de postes intérieurs
    1
  • Nombre de platines de rue
    1
  • Nombre de boutons d'appel
    2
  • Technique d'installation
    2-fils intégral
  • Mode de pose du poste intérieur
    Saillie
  • Couleur du poste intérieur
    Acier inoxydable (inox)
  • Mode de pose de la platine de rue
    Saillie
  • Matériau de la platine de rue
    Aluminium
  • Couleur de la platine de rue
    Gris
  • Nombre max. de postes intérieurs
    6
  • Nombre max. de platines de rue
    2
  • Protocole d'image
    PAL
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Avec secret de conversation
    Non
  • Peut être connecté à un smartphone
    Non
  • Communication interne
    Oui
  • Mains libres
    Oui
  • Avec fonction jour/nuit
    Non
  • Angle d'ouverture de la camera
    95°
  • Fonction zoom, inclinaison/bascule
    Non
  • Avec fonction mémoire
    Non
  • Taille de l'écran
    177.8mm
  • Taille de l'écran (pouces)
    7inch
  • Caméra ajustable manuellement
    Oui
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Oui
  • Compatible avec les appareils de correction auditive
    Non
  • Convient les personnes en situation de handicap
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Largeur
    208mm
  • Hauteur
    122mm
  • Profondeur
    26.5mm
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK07
  • Classe de protection (IP)
    IP54
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -10-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -25-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    100-240V
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Section de câble (Min-Max)
    0.28-0.5mm²
  • Equipé de prise(s) USB
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Oui
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Mode de pose
    Saillie
  • Entre axe de fixation verticale (Min-Max)
    60-103mm
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    60-142.5mm
  • Mode de commande
    Filaire
  • Contiens Batteries
    Non
  • Ajout de postes additionnels
    Oui
  • Réglage du volume sonore
    Oui
  • Adressable
    Oui
  • Portier avec Application mobile
    Oui
  • Ouverture à distance de portail / gâche électrique
    Oui
  • Réglage de la luminosité de l'écran
    Oui
  • Réglage du contraste de l'écran
    Oui
  • Fonction de mémorisation des visiteurs
    Non
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    95°
  • Distance max entre platine et poste intérieur
    100m
  • Type de grade de communication
    Autre
  • Objet connecté
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

Questions fréquentes

Sonnettes, interphones et portiers visiophones

Voici les étapes pour brancher un portier visiophone sur un portail électrique automatique. Avant tout, vérifiez que le portail est motorisé (pas seulement une gâche) et que l’automatisme possède une entrée « contact sec » (voir la notice). De plus, prévoyez un câble téléphonique...
En savoir plus
Un câble téléphone 2 fils est le câble à choisir pour l’installation d’un visiophone. Celui-ci doit être de la bonne section. La section dépend de la distance : qui sépare votre poste extérieur et votre poste intérieur ; qui sépare votre poste extérieur et la gâche de votre...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Etymologiquement, le mot visiophone est composé de deux mots : « visio » qui vient du latin visio (vision) et « phone » qui vient du grec ancien phônê (voix). Également appelé interphone vidéo, portier vidéo ou kit visiophone, un visiophone permet aux visiteurs d'annoncer leur...
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Si votre interphone ou visiophone émettent un sifflement désagréable quand ils fonctionnent, le problème est généralement dû à l'humidité ou à un mauvais réglage des fonctions audio (micro et haut-parleur) de l’appareil. 
2 points à vérifier simplement. 
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus
Votre visiophone émet des grésillements, des interférences, des sifflements ou des bruits de friture ?  Les sources de grésillement peuvent être nombreuses :  une perturbation sur le cheminement du câble qui assure la liaison et l'alimentation entre le poste intérieur et le poste...
En savoir plus