Visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo
Simple et rapide à installer et à configurer, le visiophone Easy Kit Wi-Fi with Netatmo vous alerte lorsqu’un visiteur s’approche de votre domicile.
Paramétrez-le dans l’App Home + Security pour recevoir les alertes et notifications directement sur votre smartphone.
Télécharger l'App sur le Google Play Store Télécharger l'App sur l'App Store

Piloter son éclairage avec votre portier visiophone
Avec votre portier Easy Kit Wi-Fi with Netatmo, vous pouvez piloter vos éclairages extérieurs facilement.
Contrôlez-les depuis l’App Home + Security mais également directement via le poste intérieur de votre visiophone.
Pour bénéficier de cette fonctionnalité, il est nécessaire de câbler votre portier comme suit.
Câbler son portier pour piloter ses éclairages

Pour pouvoir contrôler vos éclairages extérieurs avec le portier Easy Kit Wi-Fi with Netatmo, il est nécessaire de câbler votre installation en utilisant un transformateur et un télérupteur ou une minuterie.

Confiez le câblage de votre visiophone à un professionnel
Pour une installation sécurisée, dans le respect des normes en vigueur, confiez le câblage de votre visiophone à un électricien certifié par Legrand.
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.