Quelle est la meilleure alarme pour protéger ma maison ?

Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure !

Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement :

  • possibilité de simuler une présence avec des sons préenregistrés
  • déclenchement automatique de l’alarme de 110dB en cas d’intrusion
sirene interieure intelligente connectee netatmo 960x960

Sirène Intérieure Intelligente et connectée

L’alarme connectée permet de sécuriser votre logement et fait fuir les intrus.

En cas de tentative de désactivation de la sirène, une notification est immédiatement envoyée sur votre smartphone. Vous pouvez déclencher l’alarme en automatique et à distance depuis l’App Home + Security.

La sirène fonctionne uniquement en étant associée à la Caméra Intérieure.

L’association de ces deux produits connectés et contrôlables à distance permet de créer un système de sécurité complet et efficace.

camera int bticino noir badges 960x960

Caméra Intérieure

La Caméra Intérieure peut fonctionner seule ou être associée à la Sirène Intérieure Intelligente et connectée, qu’elle déclenche automatiquement si elle détecte un intrus.

Ses fonctionnalités innovantes renforcent votre sécurité :

  • reconnaissance faciale
  • capacité à faire la différence entre personnes connues, animaux et intrus
  • Système audio bi-directionnel pour entendre ce qui se passe dans le logement et communiquer avec les personnes qui s’y trouvent
appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

Home + Security : une seule App

Avec l’App Home + Security :

  • pilotez vos solutions de sécurité connectée (sirène, visiophone, etc.)
  • visionnez les images de vos caméras intérieure et/ou extérieure
  • répondez à vos visiteurs
  • recevez des notifications sur votre smartphone en cas d’intrusion

Le tout, d’où que vous soyez, via votre smartphone ou votre tablette.

cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack Sécurité

Et pour optimiser la sécurité connectée chez vous, faites installer le pack Sécurité connecté :

  • caméras intérieure et extérieure
  • sirène
  • visiophone connecté Classe 300X

Ce pack ne nécessite aucun abonnement et permet de rester maître de la surveillance de votre logement (pas d’intrusion dans votre vie privée par un tiers).

famille logo ec 960x960

Faites installer vos produits chez vous

Legrand vous accompagne dans la sécurité connectée de votre logement : trouvez un électricien proche de chez vous parmi les professionnels sélectionnés par Legrand (Réseau Electricien Certifié).

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android. Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message