Comment installer une alarme connectée ?

La Sirène Intérieure Intelligente et connectée doit être installée en haut d'un mur ou au plafond afin qu'elle soit hors de portée d'un potentiel intrus. Elle doit également être associée à la Caméra Intérieure pour fonctionner.

Pour l’installer :

  • configurez le produit sur l'application Home + Security en suivant les instructions de l'App (menu des paramètres/Installer de nouveaux produits)
  • placez la plaque de montage à l'emplacement choisi
  • percez les trous de fixation et fixez la plaque avec les vis fournies
  • placez ensuite la sirène contre la plaque et tournez vers la droite pour la fixer

Pour plus de sécurité, faites installer votre alarme par un professionnel.

sirene interieure intelligente connectee netatmo 960x960

Pourquoi installer une alarme connectée ?

La Sirène Intérieure Intelligente et connectée permet de mieux protéger le logement des cambriolages et fait fuir les intrus avec son alarme 110dB avec sons préenregistrés qui permettent de simuler une présence.

Déclenchez la sirène en automatique ou à distance via l’App Home + Security. En cas de tentative de désactivation de l’alarme, une alerte est automatiquement envoyée sur votre smartphone.

La sirène connectée fonctionne uniquement avec la Caméra Intérieure qui permet de surveiller son logement en cas d’absence. La caméra doit être installée dans la même pièce que la sirène, sans obstacle qui les sépare.

appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

Une seule App : Home + Security

Home + Security est une application qui permet de configurer les systèmes de sécurité et contrôles d’accès, et notamment la Sirène Intérieure Intelligente et connectée.

Avec cette App, l’utilisateur peut vérifier qui sonne chez lui, ou encore recevoir une notification sur son smartphone en cas d’intrusion. Regardez les images de la caméra en direct, d’où que vous soyez. Vous pourrez ainsi choisir de déclencher l’alarme en cas de besoin.

cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack Sécurité

En plus de l’alarme connectée, de nombreux produits pour sécuriser votre logement existent tels que :

  • une caméra extérieure connectée
  • une caméra intérieure connectée
  • une sirène connectée
  • un visiophone connecté

Surveillez votre logement au quotidien depuis votre smartphone avec un système connecté complet, utilisable facilement, sans abonnement.

famille logo ec 960x960

Faites installer vos produits

Intéressé par l’installation d’une alarme connectée ou de solutions de sécurité dans votre logement ?

Faites appel à un professionnel de l’électricité issu du réseau d’électriciens sélectionnés par Legrand, et trouvez ainsi un expert près de chez vous !

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message