Quel type d'alarme installer chez moi ?

Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ?

Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée :

  • alarme de 110dB pour faire fuir les intrus
  • sons pré-enregistrés pour simuler une présence

Cette alarme s’installe en complément de la Caméra Intérieure.

sirene interieure intelligente connectee netatmo 960x960

Sirène Intérieure Intelligente

Associée à la Caméra Intérieure, elle peut contribuer à dissuader les intrus grâce à des sons préenregistrés, comme des aboiements de chien ou des pleurs de bébé, pour simuler une présence à la maison.

Depuis l’App Home + Security, vous pouvez paramétrer le déclenchement de l’alarme selon vos besoins. En cas de tentative de désactivation, une notification vous est immédiatement envoyée sur votre smartphone.

Pour fonctionner correctement, la sirène doit être associée à la Caméra Intérieure et installée dans la même pièce, sans obstacle entre les deux équipements. En mode automatique, elle se déclenche lorsque la caméra détecte une intrusion.

appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

App Home + Security : simplifier la gestion

Gratuite, l’App Home + Security centralise le pilotage de vos équipements de sécurité connectée : Caméra Extérieure, visiophone Classe 300X, Caméra Intérieure, Sirène Intérieure Intelligente, etc. Depuis une seule application, vous gardez le contrôle sur votre logement, où que vous soyez.

Vous pouvez ainsi aisément :

  • voir qui sonne à votre porte et échanger avec vos visiteurs
  • surveiller votre logement à distance en accédant en direct aux images de vos caméras
  • recevoir une notification en cas d’intrusion ou de tentative d’intrusion
  • agir rapidement si besoin : déclenchement de la Sirène Intérieure ou de l’alarme intégrée à la Caméra Extérieure, simulation de présence avec les sons préenregistrés de la sirène ou l’éclairage intelligent de la caméra extérieure.
cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack Sécurité connecté : surveiller sa maison

Le pack Sécurité comprend :

  • les caméras intérieure et extérieure pour surveiller votre maison et ses abords
  • la Sirène Intérieure Intelligente
  • le visiophone Classe 300X pour répondre à distance à vos visiteurs et déverrouiller la porte si besoin

Avec les produits de ce pack, vous pouvez créer tout un écosystème connecté ! Sans abonnement ou souscription à une société extérieure, ce pack permet le respect de votre vie privée. Vous gardez le contrôle sur votre installation et surveillez votre logement depuis l’App Home + Security.

famille logo ec 960x960

Faire installer les produits

Vous souhaitez profiter des fonctionnalités des produits connectés Legrand chez vous ? Confiez leur installation à un professionnel de l’électricité issu du Réseau Electricien Certifié de Legrand.

Vous bénéficierez ainsi de la pose des produits, ainsi que de conseils adaptés afin de mener votre projet à bien en toute sérénité.

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android. Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message