Comment sécuriser et protéger mon domicile à distance ?

Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent :

  • de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone)
  • d’être prévenu en cas d’intrusion (notifications)
  • d’agir, même à distance (activer la sirène, simuler une présence avec des sons préenregistrés, etc.)
appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

App Home + Security

L’application Home + Security est gratuite et ne nécessite pas d’abonnement. Intuitive et simple à utiliser, elle centralise tous vos équipements de sécurité connectés Legrand et vous permet de les piloter d’où que vous soyez.

Tous les paramètres sont modifiables depuis une interface claire et facile à comprendre, afin de répondre au mieux à vos besoins.

visiophone classe 300x smartphone salon 960x960

Portier Classe 300X

Esthétique et simple à utiliser, le portier connecté Classe 300X vous permet de répondre à vos visiteurs, de voir qui sonne, de leur déverrouiller la porte, le tout à distance depuis l'App Home + Security, sur votre smartphone.

Contrôlez ainsi votre portier d'où que vous soyez : surveillez votre logement à distance en consultant les images du poste extérieur et des caméras connectées, et recevez des notifications si quelqu'un sonne chez vous. Vous pouvez également parler avec vos proches restés dans le logement en appelant le poste intérieur depuis l'application. 

camera connectee ext netatmo blanc 960x750

Caméra Extérieure

La Caméra Extérieure Intelligente avec Sirène envoie des notifications en temps réel sur votre smartphone via l’App Home + Security en cas de détection d’une personne ou d’un véhicule sur la propriété.

Une alarme intégrée de 105dB peut être activée depuis l’application afin de mettre l’intrus en fuite.

camera int bticino en situation 960x960

Caméra Intérieure

Gardez le contrôle sur ce qui se passe chez vous, où que vous soyez :

  • écoutez et parlez à distance grâce au système audio bi-directionnel intégré
  • soyez alerté en cas d’intrusion : la caméra vous envoie une notification dès qu’une anomalie est détectée
  • déclenchez l’alarme automatiquement lorsqu’elle est associée à la Sirène Intérieure Intelligente
  • limitez les fausses alertes grâce à la reconnaissance faciale, qui distingue les animaux et vos proches des personnes inconnues
sirene interieure intelligente connectee netatmo 960x960

Sirène Intérieure Intelligente et connectée

Renforcez la sécurité de votre domicile avec la Sirène Intérieure Intelligente.

  • déclenchement automatique : associée à la Caméra Intérieure, la sirène s’active dès qu’une intrusion est détectée
  • effet dissuasif puissant : son alarme de 110 dB et ses sons préenregistrés permettent de simuler une présence, même en votre absence
  • contrôle à distance : recevez une notification en cas de tentative de désactivation et déclenchez la sirène depuis l’app Home + Security
cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack sécurité : renforcez la protection

Bénéficiez de :

  • 1 caméra extérieure connectée
  • 1 caméra intérieure connectée
  • 1 sirène connectée
  • 1 visiophone connecté

Sans abonnement, ces produits connectés sont pilotables à distance et vous permettent de contrôler et de renforcer la sécurité de votre logement, sans avoir besoin de faire appel à une société extérieure.

Pour bénéficier de leurs fonctionnalités, faites installer ces produits par un professionnel de l’électricité chez vous !

famille logo ec 960x960

Legrand vous accompagne

Trouvez un électricien proche de chez vous dans le Réseau Électricien Certifié, des professionnels sélectionnés par Legrand !

Vous pourrez ainsi faire installer vos produits connectés à domicile et renforcer la sécurité de votre logement, notamment grâce au Pack Sécurité connecté.

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android. Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message