Que choisir entre une alarme de porte ou un système de surveillance ?

Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.

Legrand propose notamment un Pack Sécurité sans abonnement, composé de :

  • un visiophone Classe 300X
  • une Caméra Intérieure
  • une Sirène Intérieure Intelligente
  • une Caméra Extérieure

Une solution simple pour protéger votre domicile, tout en respectant votre vie privée.

ext smartphone home security doigt 960x960

Pourquoi privilégier un système de surveillance ?

Une alarme de porte est un dispositif ponctuel qui signale l’ouverture frauduleuse d’une porte ou d’un accès. Pratique pour renforcer un point d’entrée, elle reste toutefois limitée à une seule zone. Un système de surveillance offre une protection plus globale : il permet de surveiller différents espaces de votre propriété.

cameras int ext sirene netatmo visiophone classe 300x 960x960

Pack sécurité sans abonnement

Découvrez le Pack Sécurité Legrand. Sans abonnement, il est pensé pour sécuriser votre maison avec plusieurs équipements connectés.

Il réunit :

  • le visiophone Classe 300X pour voir qui sonne à votre porte et répondre à distance
  • la Caméra Intérieure pour surveiller l’intérieur du logement en toute simplicité
  • la Sirène Intérieure Intelligente (à associer à la Caméra Intérieure) pour réagir dès qu’une intrusion est détectée
  • la Caméra Extérieure pour garder un œil sur les abords de la maison

Avec ce pack, pas besoin de faire appel à une société extérieure : vous surveillez vous-même votre maison depuis l’application Home + Security, et gardez le contrôle sur votre installation comme sur vos données.

appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

Home + Security : toute votre sécurité dans une seule application

Depuis l’application gratuite Home + Security, vous gardez le contrôle sur vos équipements de sécurité connectés, où que vous soyez. Elle vous permet notamment de :

  • gérer votre visiophone, votre sirène et vos autres solutions connectées
  • consulter les images de vos caméras (intérieure et extérieure)
  • échanger avec les personnes qui sonnent à votre porte
  • recevoir une alerte sur votre smartphone en cas d’événement suspect.

Le pilotage se fait simplement depuis votre smartphone ou votre tablette.

famille logo ec 960x960

Confiez l’installation à un pro

Besoin d’aide pour installer vos solutions de sécurité connectée ?
Legrand vous aide à trouver un électricien qualifié près de chez vous, parmi les professionnels de son Réseau Électricien Certifié. Vous bénéficiez ainsi d’un accompagnement fiable pour équiper votre logement en toute sérénité.

Questions fréquentes

L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Vous vous demandez à quelle hauteur installer un visiophone. Il n'existe pas de règle à l'installation en résidentiel individuel mais pour un confort et une utilisation optimale par tous, il est conseillé de suivre les indications de la réglementation Handicap appliquée dans les logements...
En savoir plus
L’application Home + Security fonctionne également sur tablette. En mode paysage (horizontal), il n’est cependant pas possible d’utiliser la fonction décrocher / raccrocher et de dévérouiller les gâches. Il suffit de replacer la tablette en position verticale pour afficher et utiliser...
En savoir plus
Une caméra IP (Internet Protocol) est une caméra de surveillance vidéo utilisant le Protocole Internet pour transmettre des données vidéo et audio. Vous pouvez ensuite accéder aux images via le réseau Internet (connexion Wi-Fi ou Ethernet).   Contrairement aux caméras de...
En savoir plus
Avec le visiophone Easy kit WiFi with Netatmo, composé d’une platine de rue et d’un poste intérieur, identifiez facilement les visiteurs qui sonnent à votre domicile. Grâce au portier Easy kit, vous pouvez piloter un éclairage extérieur facilement.   Découvrons ensemble...
En savoir plus
Le but d’un objet connecté est double : offrir de nouveaux usages ou améliorer ceux qui existent, et traiter (voire générer) des informations. Ainsi, il est possible de gagner en confort, en ergonomie et en sécurité. Dans le cadre de la maison intelligente, on parle aussi de...
En savoir plus
Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message