Qu'est-ce que le Green’up System ?

Par Julien Grand, Technicien conseiller clientèle sur les produits Puissance et IRVE

La technologie Green’up System :

  • embarquée dans les prises Green’up Access et les bornes Green’up Home (équipées d'une prise renforcée Mode 2), est un brevet est un brevet exclusif Legrand
  • apporte à votre véhicule électrique ou hybride rechargeable une recharge sécurisée et jusqu’à 2 fois plus rapide que sur une prise électrique classique

Pour profiter de la technologie Green’up System, vérifiez la compatibilité auprès du constructeur de votre véhicule. En effet, la reconnaissance est effectuée par le boîtier situé sur le cordon de recharge. Celui-ci doit être compatible Green'up System.

Selon les besoins et la puissance requise, choisissez entre la prise renforcée Green’up Access ou une borne Green’up Home pour recharger votre véhicule électrique à domicile.

Que dit la norme ?

La norme impose qu'une charge sur une prise classique soit limitée, car ces prises ne sont pas adaptées à la recharge de véhicules électriques pour des charges longues. Les prises Green’up Access sont des prises renforcées, qui peuvent délivrer jusqu’à 3,7kW en toute sécurité (puissance maximale sécurisée) dans le respect des normes de sécurité et sans surchauffe de la prise.

pap pack demarrage greenup acces module control 960x960

Green’up Access : prises renforcées

Le brevet Green’up System est intégré aux packs Green’up Access.

Le pack classique offre une solution simple et prête à l’emploi, tandis que le pack connecté ajoute des fonctionnalités de pilotage à distance via l’App Home + Control, pour programmer la recharge et suivre les consommations.

Dans les deux cas, vous bénéficiez d’une solution fiable, adaptée à un usage quotidien et conçue pour s’intégrer facilement à votre installation électrique.

borne homme recharge voiture 960x747

Green’up Home : des bornes puissantes pour une recharge rapide

Les bornes Green’up Home, à faire installer par un professionnel, offrent une solution de recharge rapide et performante pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables. Elles se déclinent en plusieurs puissances, de 3,7kW à 22kW, et s’adaptent à votre espace grâce à des options de pose murale ou sur pied, en intérieur comme en extérieur.

Nativement connectées, elles vous permettent de piloter la recharge à distance depuis votre smartphone via l’App Home + Control. Vous pouvez suivre vos consommations, programmer vos recharges et optimiser votre utilisation au quotidien.

Vous pouvez choisir un borne avec une prise renforcée supplémentaire en mode 2, pour bénéficier d'une recharge jusqu'à 3,7kW pour les véhicules compatibles au Green'Up System.

famille logo ec 960x960

Installation par un professionnel

Vous souhaitez bénéficier d’une recharge simple et sécurisée à domicile ? Faites installer votre solution de recharge par un professionnel !

Trouvez un expert proche de chez vous parmi ceux du réseau Electricien Certifié, des électriciens professionnels sélectionnés par Legrand.

Questions fréquentes

Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein. Pour encore plus de...
En savoir plus
La consommation d’un véhicule électrique dépend de plusieurs facteurs : la vitesse, le style de conduite, le poids du véhicule etc. En général, un véhicule électrique consomme entre 15 et 20kW/h. Pour plus de renseignements, rapprochez vous du constructeur automobile. Si vous...
En savoir plus
Aucune installation particulière n’est requise pour installer un point de charge pour votre véhicule électrique ou hybride rechargeable. Néanmoins, la norme impose d’attribuer une ligne dédiée, c’est-à-dire un circuit dédié dans le tableau électrique pour protéger votre borne ou...
En savoir plus
Vous bénéficiez d’avantages fiscaux à l’achat d’un véhicule électrique uniquement si vous êtes une entreprise. De par ces avantages, cet investissement assure un amortissement financier. Cependant tout particulier prétendant à l’achat d’un véhicule électrique peut jouir...
En savoir plus
Étapes recommandées : définir le besoin de recharge (véhicule, puissance) demander un devis à un électricien professionnel* (mention IRVE) pour installer la borne Green'up Home faire réaliser une installation conforme à la norme pour la sécurité et la fiabilité
En savoir plus
La prise renforcée Green’up Access Legrand permet : une recharge sécurisée des véhicules électriques et hybrides rechargeables chez vous (brevet exclusif Legrand) un temps de recharge pouvant être jusqu’à deux fois plus rapide que sur une prise électrique classique pour les...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message