Prises Green’UP ACCESS pour une recharge performante et évolutive
- usage quotidien ou petits trajets : ≤ 40km/jour (2h20 de recharge chez soi pour 40km/jour)
- puissance de recharge jusqu’à 3,7kW
- recharge complète en 7/8h selon le modèle de la batterie
- solution simple, prête à poser
- budget limité

Prêt-à-poser Green’UP ACCESS
Vous souhaitez une solution simple, accessible et rapide à installer pour recharger votre voiture électrique ? Le pack prêt-à-poser Green’UP ACCESS est conçu pour vous. Il comprend une prise renforcée 2P+T, un disjoncteur différentiel adapté à la recharge et une patère pour suspendre le boîtier de contrôle du cordon de recharge. Grâce à la technologie brevetée Green’UP SYSTEM, la recharge est sécurisée et optimisée jusqu’à 3,7kW (sous réserve de compatibilité avec le véhicule). Étanche (IP66) et robuste (IK08), cette prise peut être installée aussi bien en intérieur qu’en extérieur. Elle convient parfaitement à une installation en maison individuelle, sur une ligne dédiée avec protection. L’installation peut être réalisée soi-même dans le respect des règles de sécurité électrique.

Pack Green’UP ACCESS connecté
Vous voulez aller plus loin dans la maîtrise de votre recharge et le suivi de votre consommation ? Le pack Green’UP ACCESS connecté intègre une prise renforcée, un disjoncteur différentiel parfaitement adapté et un module Control Drivia with Netatmo. Une fois l’installation effectuée, vous pouvez piloter la recharge à distance depuis votre smartphone via l’App Home + Control : démarrage ou arrêt, programmation selon les heures creuses, suivi de la consommation du circuit dédié, alertes, etc. Grâce à l'App Home + Control et aux autres solutions connectées Legrand, vous pouvez aller plus loin dans la gestion et la maîtrise de vos dépenses énergétiques.
Borne Green’UP HOME pour une recharge plus puissante et connectée
- usage quotidien et/ou intensif pour déplacements privés et professionnels
- puissance de recharge de 3,7 à 22kW
- pemps de recharge pour 40km :
2h20 à 3,7kW
1h10 à 7,4kW
25min en 22kW - solution nativement connectée pour optimiser vos consommations
- besoin de performances

Vous parcourez de longues distances, utilisez votre voiture électrique au quotidien ou souhaitez simplement réduire le temps de recharge à domicile ? La borne Green’UP HOME est faite pour vous. Disponible en plusieurs puissances (3,7kW, 7,4kW et jusqu’à 22kW), elle permet de recharger votre véhicule beaucoup plus rapidement qu’une prise classique.
Nativement connectée, la borne Green’UP HOME se pilote facilement depuis l’App Home + Control. Vous pouvez ainsi programmer vos heures de recharge pour profiter des tarifs en heures creuses, suivre précisément vos consommations, ou encore recevoir des notifications utiles (fin de recharge, interruption, etc.).
Certains modèles de bornes disposent d'une protection différentielle intégrée : cela evite d'installer un disjoncteur différentiel dans le tableau électrique et permet de gagner du temps lors de l'installation.
De plus, découvrez les bornes Mode 2 + Mode 3 qui s'adaptent à tous les usages.
Le modèle 3,7 kW peut être installé par un particulier expérimenté dans le respect des normes de sécurité. En revanche, pour toute borne d’une puissance supérieure, l’intervention d’un professionnel qualifié IRVE est obligatoire ; c’est la garantie d’une installation conforme et sécurisée.
Place privative fermée
Vous disposez d’une place de stationnement attitrée en sous-sol ou dans un box fermé ? Il est tout à fait possible d’installer une solution de recharge individuelle, à condition que le branchement soit réalisé dans les règles de l’art et avec l’accord, si nécessaire, du syndic de copropriété.

Prise Green'UP ACCESS
La prise Green’UP ACCESS s’adapte parfaitement à ce type de configuration. Elle existe en version sécurisée, avec verrouillage par clé pour limiter l’accès, ou en pack prêt-à-poser incluant la protection électrique adaptée. Si vous souhaitez piloter votre consommation ou programmer vos recharges, une version connectée est également disponible, compatible avec l’App Home + Control.
L’installation est généralement à la charge du propriétaire ou du locataire, dans le cadre du droit à la prise.
Faire installer une solution de recharge Découvrir le prêt-à-poser Green’UP ACCESS
Place privative ouverte ou partagée
Si votre place de parking est située dans une zone ouverte ou partagée de la copropriété, il est essentiel de sécuriser l’accès à votre point de recharge.

Prises renforcées Green’UP ACCESS
Les prises renforcées Green’UP ACCESS existent en version verrouillable, avec un volet sécurisé par clé, afin de réserver l’usage du point de charge à votre seul véhicule.
Dans ce type d’environnement, l’installation doit impérativement être réalisée par un professionnel certifié IRVE. Celui-ci veillera à la conformité électrique, à la sécurité de l’installation et à l’adaptation au tableau électrique collectif ou individuel.
Bonne nouvelle : vous pouvez faire valoir votre droit à la prise auprès de votre syndic, même sans vote en assemblée générale.
Parking commun partagé
Dans le cas d’un parking collectif partagé entre plusieurs résidents, il est indispensable d’installer une solution de recharge mutualisée, sécurisée et pilotable.

Borne Green'Up Control Light
La borne Green’Up Control Light est conçue pour le secteur tertiaire mais aussi pour le résidentiel collectif opéré. Rechargez votre voiture électrique sur le parking de votre résidence ou de votre lieu de travail avec la borne Green'Up Control Light. En accédant à la recharge par badge, elle simplifie la recharge au quotidien.

Bornes Green'Up Control
La borne Green’Up Control est conçue pour répondre à ces besoins. Équipée d’un lecteur de badge RFID, elle permet de gérer les accès individuellement et d’autoriser uniquement les utilisateurs habilités à recharger leur véhicule.
Grâce à sa compatibilité avec le protocole OCPP, cette borne peut être supervisée à distance : suivi des consommations, gestion de la puissance, envoi d’alertes, refacturation précise via un compteur MID, etc. Tout est prévu pour un usage collectif maîtrisé.
Ce type d’installation doit obligatoirement être confié à un professionnel certifié IRVE, habilité à concevoir et à poser une infrastructure conforme et sécurisée dans un environnement partagé.
Vous avez un véhicule de fonction ou souhaitez suivre vos consommations ?
Vous rechargez un véhicule de fonction à domicile et devez justifier votre consommation pour un remboursement ? Ou vous souhaitez tout simplement suivre votre facture d’électricité de manière précise ?

Kit Green’UP ACCESS avec coffret de comptage
Ce kit intègre une prise renforcée Green’UP ACCESS et un coffret de comptage avec compteur MID. Ce type de compteur, certifié conforme à la directive européenne MID, garantit une mesure fiable et légale de l’électricité consommée, y compris pour les usages professionnels.
Facile à installer, ce système évolutif peut également servir de base pour une future borne de recharge, si vos besoins augmentent. Vous conservez ainsi une solution fiable, sécurisée et adaptée à votre usage quotidien.
Vous avez une installation photovoltaïque ?
Vous produisez votre propre électricité grâce à des panneaux solaires ? Bonne nouvelle : les solutions de recharge Legrand peuvent s’intégrer à votre installation pour optimiser votre autoconsommation.

Pack connecté photovoltaïque "Mesurer et Piloter" Drivia with Netatmo
Grâce à ce pack connecté pour installation photovoltaïque, vous pouvez exploiter intelligemment votre production solaire pour recharger votre voiture électrique au moment le plus opportun.
En associant votre borne ou votre prise connectée à l’application Home + Control, vous suivez en temps réel votre production solaire et la consommation du circuit de recharge. Vous pouvez ainsi programmer la charge de votre voiture en fonction des périodes de production maximales ou des heures creuses, et réduire encore davantage votre facture d’électricité.
Découvrir le pack connecté "Mesurer et piloter" En savoir plus

Vous ne savez pas installer vous-même ou votre installation dépasse 3,7kW ?
Si vous ne vous sentez pas à l’aise pour effectuer l’installation vous-même, ou si vous souhaitez installer une borne de recharge d’une puissance à partir de 7,4kW, faites appel à un professionnel qualifié IRVE. Cette certification garantit que l’électricien a été formé pour poser des infrastructures de recharge dans le respect des normes en vigueur. C’est une condition indispensable pour assurer votre sécurité et pour pouvoir bénéficier des aides financières prévues par l’État. Pour trouver facilement un professionnel proche de chez vous, Legrand met à votre disposition un réseau d’électriciens certifiés.

Quelles sont les aides disponibles ?
Faire installer une solution de recharge chez vous peut vous permettre de bénéficier de plusieurs aides financières :
- Programme ADVENIR (financé par les CEE) : prise en charge jusqu’à 50% du coût total pour l'achat et l'installation d'une borne de recharge, sous certaines conditions. Cette aide est versée à l’installateur qui doit la répercuter sur le montant de sa facture.
- TVA réduite à 5,5% : applicable sur le matériel et la main-d’œuvre, sous certaines conditions (vous êtes un particulier + l'achat et l'installation de la borne se trouvent sur une même facture + l'installation est réalisée par un électricien qualifié IRVE + la borne et son installation respectent la norme en vigueur). À noter : cette TVA réduite ne s'applique pas aux prises renforcées, qui restent soumises à un taux de 10%.
- Aides locales : régions, départements et collectivités territoriales.

Infrastructure de l'installation
Avant toute installation d’une prise ou d’une borne de recharge pour véhicule électrique, il est indispensable de prévoir une ligne électrique dédiée, adaptée à la puissance de l’appareil. Cela implique l’utilisation de câbles d’une section minimale de 3 x 2,5mm². Cette ligne doit être protégée par un disjoncteur différentiel de type A ou F, calibré en fonction de l’intensité nécessaire (souvent 20A pour une prise Green’UP ACCESS, 40A ou plus pour une borne Green’UP HOME 7,4kW ou 22kW).
En complément, certaines bornes Green’UP intègrent directement ces protections pour une installation simplifiée. Le respect de la norme NF C 15-100 est obligatoire pour garantir une recharge en toute sécurité. Un parafoudre est également recommandé pour protéger l’installation contre les surtensions.
Tableau comparatif des solutions
| Usage | Produit recommandé | Puissance | Temps de charge pour 40km | Installation |
|---|---|---|---|---|
| Maison individuelle, usage modéré | Prise Green’Up Access | 3,7kW | 2h20 | Particulier ou électricien qualifié IRVE |
| Maison individuelle, usage intensif | Borne Green’Up Home | 7,4 à 22kW | de 1h10 à 25 min | Électricien qualifié IRVE pour une puissance > 3,7kW |
| Logement collectif, place privative | Prise Green’Up Access | 3,7kW | 2h20 | Particulier ou électricien qualifié IRVE |
| Logement collectif, place partagée | Borne Green’Up Control Light | 7,4 à 22kW | de 1h10 à 25 min | Électricien qualifié IRVE |
Questions fréquentes
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
Pour se faire, adressez une demande au syndic de...