Interrupteur variateur

produit

33 produits
Variateur 2 fils sans Neutre Céliane toutes lampes dimmables avec plaque - Blanc
Céliane

Variateur 2 fils sans Neutre Céliane toutes lampes dimmables avec plaque - Blanc

92,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur Céliane - 300W - Titane
Céliane

Interrupteur variateur Céliane - 300W - Titane

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur Céliane - 300W - Blanc
Céliane

Interrupteur variateur Céliane - 300W - Blanc

59,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur avec plaque Céliane - 300W - Blanc
Céliane

Interrupteur variateur avec plaque Céliane - 300W - Blanc

62,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur toutes lampes Céliane - Titane
Céliane

Variateur toutes lampes Céliane - Titane

119,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur toutes lampes Céliane - Blanc
Céliane

Variateur toutes lampes Céliane - Blanc

116,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur toutes lampes Céliane - Graphite
Céliane

Variateur toutes lampes Céliane - Graphite

119,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur toutes lampes avec plaque Céliane - Blanc
Céliane

Variateur toutes lampes avec plaque Céliane - Blanc

116,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Nuage
Altège

Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Nuage

87,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur Mosaic 600W 2 modules - blanc
Mosaic

Interrupteur variateur Mosaic 600W 2 modules - blanc

73,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur Mosaic 600W blanc complet avec plaque et fixation à griffes
Mosaic

Variateur Mosaic 600W blanc complet avec plaque et fixation à griffes

91,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur toutes charges Mosaic 2 fils blanc complet avec plaque et fixation à griffes
Mosaic

Variateur toutes charges Mosaic 2 fils blanc complet avec plaque et fixation à griffes

147,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur à bouton Neptune - 300W - Blanc
Neptune

Interrupteur variateur à bouton Neptune - 300W - Blanc

46,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur à bouton rotatif Appareillage Saillie - 300W - Blanc
Les Apparents

Interrupteur variateur à bouton rotatif Appareillage Saillie - 300W - Blanc

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Interrupteur variateur bouton rotatif Appareillage Saillie - Blanc
Les Apparents

Interrupteur variateur bouton rotatif Appareillage Saillie - Blanc

60,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Neige
Altège

Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Neige

84,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Nuit
Altège

Variateur compatible toutes lampes Altège - finition Nuit

87,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Variateur 400W toutes lampes Mosaic 2 modules - blanc
Mosaic

Variateur 400W toutes lampes Mosaic 2 modules - blanc

141,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Comment choisir mes interrupteurs électriques ?

Tout savoir pour bien choisir ses interrupteurs électriques

En savoir plus