Rallonge, multiprise

Multiprise d’angle, rallonge clipsable, multiprise avec interrupteur On/Off, avec parafoudre intégré, pour équiper bureau, espace tv, cuisine, chambre etc.

produit

66 produits
Rallonge multiprise 4 prises avec interrupteur avec cordon 1,5m - Blanc/Gris

Nouveauté

Rallonge multiprise 4 prises avec interrupteur avec cordon 1,5m - Blanc/Gris

12,61

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ? Il faut prendre en compte 3 critères : sa puissance, la longueur du câble d'alimentation...
En savoir plus
Il ne faut pas brancher une multiprise sur une rallonge multiprise, c’est-à-dire faire un branchement en cascade, car vous augmentez le risque d’incendie. Une multiprise accepte une puissance limitée exprimée en watts. Vous ne devez pas dépasser cette puissance. Si vous branchez des...
En savoir plus
Fixer une multiprise au mur dépend du type de multiprise dont vous disposez. En effet, la façon dont vous allez l’installer dépend du style et de la forme de votre multiprise. Certaines multiprises se fixent au mur à la verticale ou à l'horizontale avec des vis ou des colliers de serrage,...
En savoir plus
La puissance maximale d’une multiprise est calculée selon son intensité et sa tension. Il faut donc multiplier l’intensité de l’appareil (en ampères) par sa tension (en volts) afin d'obtenir la puissance maximale en watts. Prenons l’exemple d’une rallonge multiprise rotative...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus

Rallonge et multiprise

Les multiprises et solutions de branchement Legrand vous accompagnent au quotidien pour connecter, protéger et organiser tous vos appareils électriques et multimédias. Pensées pour tous les espaces de vie : bureau, salon, cuisine, chambre, elles offrent une utilisation simple, sécurisée et pratique. Fixes, rotatives, extra-plates ou dédiées à des usages précis, elles s’adaptent à tous vos besoins d’alimentation et de recharge même dans les espaces les plus étroits.

Grâce à un design soigné et ergonomique, des fonctionnalités innovantes (USB-A, USB-C, parafoudre, charge sans fil…) et des matériaux robustes, les multiprises Legrand apportent confort, sécurité et efficacité dans votre quotidien. 

Une multiprise est de plus en plus indispensable pour recharger, alimenter et organiser ses appareils électriques, avec la multiplication des équipements. Mais comment choisir une bonne multiprise ?

Biplites et triplites :

Idéales pour multiplier les points de branchement, elles existent en version frontale ou latérale pour s’intégrer dans tous les espaces, même les plus étroits.
Disponibles en 2 à 4 prises, elles offrent selon les modèles :

  • ports USB-C intégrés pour recharger smartphones et tablettes
  • versions extra-plates pour une installation discrète,
  • modèles rotatifs à 90° pour un accès facilité à chaque prise.

Multiprises classiques 3 à 6 prises :

Robustes et pratiques, elles permettent de brancher vos appareils électriques permanents ou occasionnels.
Selon les besoins :

  • interrupteur lumineux on/off,
  • cordon de 1,5 m à 3 m,
  • prises orientées pour éviter de condamner une prise voisine,
  • options USB-A/USB-C

Multiprise rotative

Un design cylindrique breveté Legrand permet d’orienter les prises comme vous le souhaitez. Pensée pour les configurations complexes, elle offre :

  • ports USB-C Power Delivery 20 W
  • indicateur de charge
  • disjoncteur réarmable
  • versions avec parafoudre

Parfaite pour un plan de travail ou un bureau, elle libère l’espace et s’installe horizontalement ou verticalement.
Ses atouts :

  • prises Surface 2P+T à 45°
  • ports USB-A et USB-C
  • passage de câble à droite ou à gauche
  • design blanc ou blanc/aluminium

Multiprise espace TV

Spécialement conçue pour un usage multimédia, elle permet de centraliser et protéger jusqu’à 8 appareils (TV, box, console, barre de son…).
Elle intègre :

  • 4 prises 2P+T + 4 prises 2P,
  • parafoudre avec voyant,
  • interrupteur général lumineux,
  • capot aluminium pour organiser et masquer les câbles.

Multiprise station de charge

Pensée pour le bureau ou la table de nuit, elle réunit trois modes de charge :

  • charge sans fil induction 10 W,
  • USB-A,
  • USB-C.

Elle permet de garder un œil sur son smartphone pendant la charge grâce à sa surface inclinée antidérapante.

Multiprise verticale / version tour

Discrète sous un bureau, elle optimise l’espace et assure une gestion propre des câbles.
Avec son bloc rotatif et son interrupteur facilement accessible, elle permet de brancher lampes, imprimantes, écrans… en toute simplicité.

 

Des fonctionnalités pour plus de sécurité et de confort

  • Prises Surface brevetées Legrand : évitent l’accumulation de poussière et garantissent une insertion sûre.
  • Parafoudre intégré : protège contre les surtensions, idéal pour les équipements multimédias et informatiques.
  • USB Power Delivery 20 W : recharge rapide et optimisée pour smartphones, tablettes, accessoires nomades.
  • Disjoncteur réarmable + indicateur de charge : prévient les surcharges et coupe automatiquement l’alimentation
  • Fixations multiples : vis, colliers, adhésifs ou installation posée
  • Coloris variés : blanc, noir, gris, alu, selon la gamme

Pour une maison sûre et connectée

Que vous souhaitiez brancher des appareils électriques, recharger vos équipements nomades ou aménager un espace TV ou bureau bien rangé, les multiprises Legrand vous offrent une solution fiable et durable.

À découvrir aussi : 

Comme toute installation électrique, l’usage des multiprises doit rester conforme à la norme NF C 15-100 afin de garantir sécurité et fiabilité.

Pour compléter votre installation, notamment en rénovation ou lorsque le câblage est apparent, découvrez aussi les solutions comme l’interrupteur en saillie, idéal pour ajouter un point de commande sans encastrer.

Pour bien réussir les travaux électriques dans une maison, il est essentiel de savoir quel matériel électrique acheter pour sa maison ancienne afin d’allier sécurité et performance. Que vous soyez en phase de rénovation ou d’aménagement, comprendre les différences entre moulure, goulotte ou plinthe électrique vous permettra de choisir la solution la plus adaptée à vos besoins. La protection contre les risques externes est tout aussi importante : découvrez comment les parafoudres permettent de bien se protéger contre la foudre et les surtensions pour sécuriser l’ensemble de votre installation.

Pour des installations spécifiques, que ce soit en environnement domestique ou professionnel, l’usage de prises mobiles garantit robustesse et fiabilité. Optimiser votre confort passe aussi par des choix pratiques comme comment choisir une prise programmables pour automatiser vos appareils. Et pour finaliser proprement vos points d’alimentation, pensez à des solutions esthétiques comme les caches prises de courant. Enfin, pour les applications industrielles, consultez notre sélection de prises et fiches industrielles, adaptées aux contraintes des environnements exigeants.