Questions fréquentes
Rallonge et multiprise
Les multiprises et rallonges électriques domestiques vous permettent de centraliser et relier vos équipements à des prises de courant trop éloignées. Nomades et pratiques, elles s’adaptent à tous vos besoins de branchement pour une meilleure qualité de vie. Trouvez la meilleure multiprise pour vous, de la plus simple à la plus evoluée :
- bloc rallonge 1 à 6 prises de puissance avec terre (pour protéger contre tout risque d’électrocution), avec ou sans fonctions complémentaires : station de charge induction, borne Wi-Fi, chargeur USB, parafoudre, avec prises de courant avec interrupteur on/off, prises surface pour une meilleure sécurité et hygiène…
- installation horizontale ou verticale,
- versions à câbler ou pré-câblées (plusieurs longueurs de câbles disponibles),
- solutions standards ou étanches pour une utilisation en extérieur (rallonge IP 44 et piquet de jardin),
- systèmes de blocs multiprises pivotants/rotatifs ou fixes,
- matériau plastique ou caoutchouc,
- avec parafoudre intégré assure la protection et évite d'endommager vos équipements en cas de surtensions
- coloris blanc, noir, blanc/gris, noir/rouge, aluminium…
Vous pouvez ainsi profiter de vos appareils (électriques, informatiques…) librement et en toute sécurité dans la cuisine, le bureau pour le télé travail notamment, la salle de séjour, etc.
La rallonge TV vous permet de brancher votre télévision à une prise TV éloignée jusqu’à 5m.
Les fiches multiprises permettent l’alimentation en électricité de plusieurs équipements via une même prise de courant murale. Equipées de 2 ou 3 prises électriques, en sortie frontale et/ou latérale, elles sont disponibles dans différentes formes, dimensions et dans plusieurs coloris pour s’accorder à tout type de décoration d’intérieur : blanc, orange, bleu, noir, vert… Pratique, la fonction rotative permet un meilleur accès aux différents ports de la prise.
parmi les miltiprises les plus prisées :
- Les multiprises pour un branchement en version frontale ou version latérale :
- la biplite (multiprise double)
- la biplite avec chargeur USB extra-plate pour alimenter vos équipements dans un espace réduit
- la triplite (3 prises)
- La triplite rotative pivote à 90° avec en supplément de connectiques USB-A et USB-C pour les appareils nomades
- la quadriplite (4 prises)
- la biplite (multiprise double)
- multiprises avec ports USB-A et USB-C intégrés. Alimentez directement votre smartphone, tablette, enceinte connectée, appareil photo, casque Bluetooth, etc
- rallonge multiprise support de tablette
- multiprise d'angle peut s'installer horizontalement ou verticalement sur le plan de travail
- multiprise station de charge à induction sur le bureau, ou fixez sur le bord du bureau la multiprise à clipser
- multiprise station de charge, Pour recharger tous ces appareils pendant la nuit, Legrand propose la multiprise 3 en 1
- multiprise espace TV dispose de 8 prises électriques secteur au total. Parmi elles, 7 se trouvent à l'intérieur du boîtier et se destinent aux appareils restant branchés en permanence (TV, box Internet, console, barre de son…). La huitième prise, placée en façade, peut alimenter ponctuellement un périphérique comme un ordinateur portable par exemple
À découvrir aussi :
- Rallonges multiprises : les dernières solutions pour brancher, (re)charger et organiser tous ses équipements
- Diagnostiquer son installation électrique
- Ce qu’il faut savoir sur le courant électrique
- Choisir la rallonge multiprise qui me convient
- L'univers des prises Legrand
- Protéger mes équipements multimédia avec la multiprise espace TV
- Comment protéger les équipements électroniques de ma maison avec un onduleur ?
- Recharger mes appareils courants en USB
- Configurateur d'interrupteurs et prises : mon interrupteur.fr