Contenu du kit
Le portier visiophone Easykit Wifi with Netatmo se compose de :
- une platine de rue antivandale équipée d'une caméra et protégée contre la pluie
- un écran intérieur couleurs 7" qui communique en Wi-Fi avec la box internet
- une alimentation secteur à brancher directement sur une prise électrique

Fonctionnalités de l’écran intérieur
Depuis le moniteur 7 pouces, vous pouvez voir et entendre votre visiteur, lui répondre et commander l'ouverture de l'accès. La caméra peut également être activée ou désactivée depuis l'écran.

Matériel nécessaire
Pour installer le portier visiophone Easykit Wifi with Netatmo, munissez-vous d'un câble téléphonique 2 fils ainsi que de l'outillage courant nécessaire à la fixation et au raccordement : tournevis, pince coupante, pince à dénuder, perceuse et niveau à bulle.
1) Poser la platine de rue
Débutez par la pose de la platine de rue à l'extérieur de votre logement.

Commencer à installer
- commencez par faire passer le câble téléphone entre le portillon et la maison
Le câblage d'une sonnette existante peut être conservé s'il convient à l'installation.
- prévoyez une gaine afin de protéger le câble
- marquez les points de fixation avec un niveau à bulle
- percez les trous aux emplacements définis
- fixez le socle de la platine de rue au mur (vis et chevilles fournies)

Réaliser les raccordements des fils
- retirez le bornier de la platine
- raccordez les fils aux bornes prévues à cet effet
Vous pouvez également raccorder une gâche électrique depuis ce bornier, afin de commander l’ouverture du portail ou du portillon depuis le poste intérieur. (Borne G+ et G-)
- remettez le bornier à sa place avant de clipser la platine sur son socle
- ajoutez une étiquette qui indique votre nom, puis clipsez le poussoir sur la platine
Protégée contre la pluie, la platine est également antivandale.
2) Poser l'écran intérieur
Installez ensuite l’écran à l’intérieur du logement.

Débuter l’installation
- avec un niveau à bulle, définissez la position des vis
- accrochez le support au mur à l'aide des vis et des chevilles fournies

Réaliser les raccordements des fils
- ôtez le bornier du poste intérieur à l'aide de la clé fournie
- connectez les 2 fils sur les bornes D1 et D2
Jusqu'à deux écrans supplémentaires peuvent être raccordés sur ce bornier.
- connectez les 2 fils vers le second écran sur les bornes R1 et R2

Terminer la pose
- remettez le bornier à sa place
- branchez le cordon d'alimentation
- clipsez l'écran intérieur sur son support et branchez l'alimentation sur une prise de courant
Pour naviguer dans le menu, appuyez sur le joystick situé sur le côté de l'écran. Tournez le joystick pour afficher les différents menus.
Pour activer la connexion Wi-Fi et configurer l'application Home + Security, reportez-vous aux tutos disponibles sur notre site.