Avec les murs
Selon le rendu souhaité, le choix de la couleur varie :
- pour un rendu discret : optez pour une plaque ton sur ton avec votre mur (blanc sur blanc, beige sur beige...) et votre cache sera peu visible
- pour un effet moderne : créez un contraste en sélectionnant une finition foncée ou métallisée sur un mur clair
- sur un mur coloré : choisissez une teinte complémentaire ou audacieuse pour un effet affirmé

Avec les menuiseries
Il est important d’harmoniser vos caches de finition avec ces 3 éléments : portes, plinthes et encadrements, afin de conserver une cohérence visuelle.
• si la porte est en bois clair, choisissez des plaques avec une teinte qui rappelle celle-ci
• si les plinthes sont blanches : optez pour des caches blancs ou légèrement satinés afin de conserver un aspect lumineux
• si les encadrements sont gris foncés alors, sélectionnez des plaques dont la finition est de la même couleur

Avec le mobilier
Il est également conseillé d’assortir la finition de vos caches au mobilier présent dans la pièce. Par exemple :
• dans une cuisine : choisir une finition identique ou proche à de votre plan de travail
• dans un salon : inspirez-vous de vos meubles afin de sélectionner une finition (une plaque noire pour un meuble TV, une bibliothèque ou une étagère de couleur foncée, etc.)
Cette harmonie permet de soigner et de rendre chaleureuse l’ambiance d’une pièce.

Avec le sol
Le sol joue un rôle majeur dans l’ambiance générale d’une pièce. Afin de créer une continuité visuelle harmonieuse, il est important d’associer la finition et la couleur de vos plaques à celle de votre sol.
Parquet en bois, carrelage, béton ciré ou autre matériau, sélectionnez des plaques qui reprennent soit la teinte, soit la texture du sol pour unifier votre intérieur.

Selon votre style et vos envies
Il n’est pas nécessaire de tout assortir parfaitement pour réussir la décoration de votre intérieur. Parfois, une plaque effet métal dans un intérieur industriel, ou une finition naturelle dans un salon bohème, suffit à créer le bon équilibre.
Sur mon-interrupteur.fr, vous pouvez explorer une large gamme de plaques de finition issues des différentes collections de Legrand. Avec le configurateur en ligne, il est facile de trouver les plaques qui s’accordent avec votre mobilier, murs ou sol.

Besoin d’un pro pour vos travaux ?
Vous cherchez un professionnel pour vos travaux en électricité ?
Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés près de chez vous !
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.