Comment choisir les finitions de mes plaques ?

Aujourd’hui, la plaque de finition est bien plus qu’un simple cache : elle fait partie intégrante de la décoration de votre intérieur. La choisir n’est pas toujours facile, il faut tenir compte de plusieurs facteurs : la matière, la couleur mais aussi le style de la pièce. Qu’elles soient élégante, discrète ou design, les plaques s’adapteront à tous vos intérieurs.

cuisine chambre 450 450 px

Adapter les finitions aux différentes pièces

Chaque pièce de la maison à un style et une fonction différente.

Pour les pièces de vie comme le salon ou la chambre, mieux vaut privilégier des finitions élégantes ou discrètes selon l'ambiance que vous souhaitez donner. Pour la cuisine et la salle de bain, il est préférable d’opter pour des plaques de finition plus faciles à entretenir et adaptées à un environnement humide.

les differentes matieres de finitions

Choisir la bonne matière

Autre critère à prendre en compte : la matière de la plaque. Elle donne du corps à vos interrupteurs et prises, permet un effet toucher agréable Elle va à la fois influencer le rendu visuel et l’effet toucher de la plaque.

  • plastique : sobre, économique, idéal pour les lieux techniques ou les styles minimalistes
  • métal (alu, inox, etc.) : donne une touche contemporaine ou industrielle
  • bois : Hêtre, Chêne, etc. il apporte chaleur et naturel. Parfait pour les intérieurs cosy
  • verre, porcelaine de Limoges, liège, feutre etc. sont des matières techniques, idéales pour une décoration design et unique
differents styles dinterieur

Associer styles et couleurs

  • style scandinave ou bohème ethnique : teintes douces et naturelles (blanc, le lin ou le sable), avec des finitions bois clair ou effet texturé
  • style industriel ou contemporain : couleurs foncées (noir, gris anthracite ou métal), avec des finitions en aluminium brossé, noir mat ou acier
  • style moderne minimaliste ou chic & élégant : couleurs épurées et raffinées (blanc brillant, le noir laqué/mat) et finitions verre ou métal poli (chrome, doré, cuivré)
gammes

Explorer les gammes et finitions Legrand

Legrand propose plusieurs gammes avec une grande variété de finitions pour s’adapter à tous les intérieurs :

  • Céliane™ : gamme premium avec plus de 40 finitions de plaques (effet bois, métal, cuir, pierre, verre, etc.)
  • dooxie™  : propose un style rond, sobre et accessible, idéal pour des intérieurs contemporains et épurés
  • Mosaic™ : fonctionnelle et épurée, elle s’intègre dans tous les environnements. Avec ses finitions blanche, noir et aluminium, brillant ou mat, elle allie sobriété et modernité

Tutoriels Legrand

Interrupteurs Céliane

famille logo ec 700x700 53

Besoin d’un pro pour vos travaux ?

Vous cherchez un professionnel pour vos travaux en électricité ?

Faites appel à l’un de nos électriciens certifiés près de chez vous !

Questions fréquentes

Vous vous demandez comment faire le bon choix entre un interrupteur ou un interrupteur va-et-vient ? Pour répondre à cette question, il est d’abord nécessaire de comprendre que les deux produits n’ont pas la même utilité. Et que votre choix dépend en réalité du type de circuit que...
En savoir plus
Avant de procéder au changement d’un interrupteur, la première chose à faire est de couper l’alimentation au disjoncteur général et de s’assurer de l’absence de tension à sa sortie. Procédez dans cet ordre : la plaque de finition qui entoure l’interrupteur est amovible :...
En savoir plus
La pièce a été refaite à neuf, la décoration a été revue de A à Z. Il ne vous reste plus qu’à choisir les interrupteurs adéquats ! Mais vous hésitez entre deux gammes d'interrupteurs Legrand : Céliane et Mosaic. Quelles sont les différences ? Céliane propose des fonctionnalités...
En savoir plus
Aujourd’hui, la plaque de finition est un véritable élément décoratif. Pourtant, lorsque vous rénovez ou aménagez votre intérieur vous ne savez jamais laquelle choisir. Mur, plinthes, mobilier, sol ect. sont des éléments à prendre en compte pour le choix de vos plaques de finition....
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message