Nouveauté

Interrupteur ou va-et-vient Neptune 10A - Bornes automatiques - Finition blanche

  • Ref. NB2210WH

Neptune, une commande d'éclairage monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

Couleur Blanc
Nombre de bascules d'actionnement 1
Eclairage Non

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Facilité de câblage : Bornes automatiques pour la connexion et la déconnexion des fils sans outil
  • Pour neuf et rénovation : Interrupteur ou va-et-vient de faible profondeur compatible avec toutes les boîtes d'encastrement (dès 30mm de profondeur)
  • Un seul produit, deux fonctions : en interrupteur simple ou en va-et-vient associé à un second point de commande
  • Finition blanche satinée, intemporelle et incontournable

Avantages

  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
  • Deux finitions disponibles : blanc et noir

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffesBornes automatiques, connexion sans outil

Les + utilisation

Usage en intérieur uniquement

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973063479
  • Type de commutation
    Va-et-vient
  • Type de commande
    Bascule/bouton
  • Composition
    Mécanisme complet avec plaque
  • Nombre de modules (construction modulaire)
    2
  • Interrupteur à bouton-poussoir
    Non
  • Nombre de bascules d'actionnement
    1
  • Mode de pose
    Encastré
  • Type de fixation
    Fixation à griffes/vis
  • Avec cadre/support de montage
    Oui
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Couleur de l'opérateur de commutation
    Blanc
  • Zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Eclairage
    Non
  • Adapté à l'indice de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Tension nominale
    250V
  • Calibre/courant nominal assigné (In)
    10A
  • Contact de report
    Non
  • Type de connexion
    Borne automatique
  • Interrupteur de chauffage
    Non
  • Interrupteur de machine à laver
    Non
  • Largeur d'appareil
    87mm
  • Hauteur d'appareil
    87mm
  • Profondeur d'appareil
    36.5mm
  • Profondeur d'encastrement
    20mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    30mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Conforme selon UK Building Regulations (partie M)
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-2.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Section de câble (Min-Max)
    1.5-1.5mm²

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

4 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable