Personnaliser ses prises selon ses besoins et ses usages
Chaque intérieur a ses propres usages, et vos prises doivent s’y adapter. Avec la gamme Neptune, vous pouvez composer facilement votre installation en choisissant les fonctions les plus utiles au quotidien selon les pièces à équiper : prise de courant classique ou Surface, USB, RJ 45, télévision, etc.
Des fonctions prédéfinies facilitent le choix et la mise en œuvre, tout en garantissant un résultat harmonieux. Quel que soit le type de configuration, le design reste uniforme sur l’ensemble des appareillages. Vous personnalisez ainsi vos équipements en toute simplicité, sans compromis sur l’esthétique.

Produits en multiposte pour plus de fonctionnalités au quotidien
Dans certaines pièces, les besoins en branchement sont multiples. Les solutions multiposte, double ou triple, permettent de regrouper plusieurs prises au même endroit, pour un espace plus organisé.
Cette solution limite les câbles apparents et est particulièrement adaptée aux espaces comme le bureau ou le salon, où plusieurs équipements sont utilisés en même temps, tout en conservant une installation discrète et bien intégrée.

Design épuré pour tous les styles d’intérieurs
Les produits de la gamme Neptune se distinguent par un design sobre et équilibré, avec des lignes rectangulaires et des bords légèrement arrondis. Cette simplicité, récompensée par un IF Award en 2026, permet de les intégrer facilement dans tous les types d’intérieurs, sans créer de rupture visuelle.
Disponibles en blanc ou noir mat, ils s’adaptent aussi bien à une décoration classique que contemporaine. Quel que soit le choix des fonctions ou des pièces, l’ensemble reste harmonieux grâce à une esthétique cohérente sur toute la gamme.

Finitions soignées pour un rendu impeccable
En rénovation, remplacer ses prises et interrupteurs peut laisser apparaître des traces sur le mur. Les appareillages Neptune intègrent des plaques recouvrantes qui permettent de masquer les marques de l’ancien équipement, pour un résultat propre sans reprise et sans aucun travail de peinture supplémentaire.
Les plaques se clipsent facilement sur le support, avec différents niveaux de maintien pour épouser parfaitement les irrégularités des murs. Vous obtenez ainsi un rendu net et homogène.

Solutions simples et accessibles pour moderniser son installation électrique
Moderniser votre installation électrique peut se faire simplement en remplaçant vos prises et interrupteurs existants. Les solutions Neptune sont compatibles avec toutes les boîtes d’encastrement, y compris celles de 30mm de profondeur, ce qui permet de conserver les boîtes existantes et évite des travaux plus lourds et coûteux.
Le raccordement est simplifié grâce aux bornes automatiques, qui permettent de connecter les fils facilement, sans outil. Vous gagnez du temps lors de l’installation tout en limitant les risques d’erreur.
Vous modernisez ainsi votre installation existante tout en améliorant son esthétique et ses fonctionnalités. Faciles à installer et prêts à poser, ces équipements permettent de rénover pièce par pièce, à votre rythme, sans engager un budget important.
Appareillage
Découvrir
Questions fréquentes

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs
En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026
Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.