Détecteur de mouvement Neptune réglable - Finition Noire
- Ref. NB2510BK
- Neptune
Neptune, un détécteur mural monobloc, de couleur noire, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf
72,40 €
Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse
- Garantie légale 2 ans, à exercer pour un consommateur auprès de l'enseigne ou du site marchand auprès duquel il a acheté le produit.
Caractéristiques produit
- Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
- Permet de commander les ampoules LEDs, halogènes, Fluocompact du marché
- Puissance 100W LEDs/Fluocompact - 150W Halogène - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou éléctronique
- Câblage par bornes à vis pour une installation fiable
- Finition noire satinée pour intégrer Neptune dans tous les projets, du plus sobre au plus audacieux
Avantages
- Permet de réaliser des économies d'énergie
- Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
- Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement
Les + installation
Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffes
Les + utilisation
Usage en intérieur uniquementConçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduitePeut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412602
Information sur la gamme
Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand
Documentation et conseils de pose
Notice du produit
Guide de choix
Caractéristiques techniques
- Marque LEGRAND
- EAN/Gencode 3414973062311
- Modèle Détecteur de mouvement
- Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence Infrarouge passif
- Régulation de la lumière Non
- Commande HVAC Non
- Marche forcée Non
- Arrêt forcé Non
- Spécial animaux Non
- Protection au ras du mur Non
- Avec détection du champ arrière Non
- Interconnectable Non
- Angle de balayage 170°
- Adapté pour une transmission sans fil Non
- Commandable à distance Non
- Télécommande fournie Non
- Sensibilité ajustable Oui
- Luminosité de déclenchement ajustable Oui
- Avec voyant Non
- Mode de pose Encastré
- Adapté à un montage au plafond Non
- Montage encastré au plafond sans boîtier d'installation Non
- Montage mural Oui
- Type de connexion Borne à vis
- Matériau Plastique
- Qualité du matériau Thermoplastique
- Sans halogène Oui
- Type de traitement de la surface Laqué / peint
- Finition de la surface Mat
- Traitement antimicrobien Non
- Couleur Noir
- Numéro RAL (équivalent) 9005
- Transparent Non
- Classe de protection (IP) IP20
- Résistance aux chocs (IK) IK04
- Type de tension AC
- Fréquence (Min-Max) 50-60Hz
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 230-250V
- Fonction d'alarme Non
- Avec capteur acoustique Non
- Température ambiante (Min-Max) -5-40°C
- Largeur 87mm
- Hauteur 87mm
- Profondeur 50mm
- Profondeur d'encastrement 30mm
- Longueur d'encastrement 30mm
- Profondeur min. de la boîte d'encastrement 40mm
- Avec câble de raccordement Non
- Compatible avec Apple HomeKit Non
- Compatible avec Google Assistant Non
- Compatible avec Amazon Alexa Non
- Compatible IFTTT Non
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -5-40°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-70°C
- Neutre obligatoire Non
- Indication de repérage des bornes de raccordement Oui
- Capacité des bornes (Min-Max) 1.5-1.5mm²
- Nature du cable pour connexion Souple ou rigide
- Avec zone de texte/surface d'inscription Non
- Entre axe de fixation horizontale (Min-Max) 57-60mm
- Interrupteur automatique Oui
- Avec interface DALI Non
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
RSE Produit
16 Pourcentage de matière recyclée dans le produit
RSE Emballage
86 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable
Recyclage et fin de vie
Questions fréquentes
Utilisation des produits
Rénover son électricité soi-même à petit prix est possible avec la gamme d’appareillage Neptune, en remplaçant simplement ses prises et interrupteurs par des solutions faciles à installer, sans engager de gros travaux : vous choisissez les fonctions utiles selon chaque pièce :...
En savoir plus Interrupteurs et prises
Changer ses prises et interrupteurs peut transformer rapidement l’ambiance de votre intérieur, sans engager de gros travaux. Avec des solutions accessibles et design comme la gamme Neptune, il est facile de moderniser votre décoration tout en améliorant le confort au quotidien. Simples à...
En savoir plus Remplacer un ancien appareillage Neptune par la nouvelle version est tout à fait possible, sans engager de gros travaux. Conçue pour la rénovation, la gamme Neptune s’adapte facilement à votre installation existante. Vous pouvez ainsi moderniser votre intérieur simplement, tout en...
En savoir plus Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main