Comment rénover son électricité soi-même à petit prix ?

Rénover son électricité soi-même à petit prix est possible avec la gamme d’appareillage Neptune, en remplaçant simplement ses prises et interrupteurs par des solutions faciles à installer, sans engager de gros travaux : 

  • vous choisissez les fonctions utiles selon chaque pièce : prise électrique, USB, RJ45, télévision, etc.
  • les versions double ou triple regroupent plusieurs usages au même endroit et limitent les câbles visibles
  • les plaques recouvrantes masquent les traces de l’ancien appareillage pour un rendu propre
inter neptune boite encastrement renovation 960x540

Remplacer ses appareillages sans modifier l’existant

Pour limiter les coûts, l’une des solutions les plus simples consiste à remplacer les appareillages existants sans toucher à l’installation. Les produits Neptune sont compatibles avec toutes les boîtes d’encastrement, y compris celles de 30 mm de profondeur, ce qui permet une installation particulièrement adaptée pour des rénovations sans contrainte. 

La plaque recouvrante et l’enjoliveur se clipsent directement sur le support, ce qui facilite le remplacement tout en garantissant un rendu propre, sans reprise du mur.

Une installation simple et accessible

Les appareillages Neptune bénéficient d’une conception ergonomique pour un montage rapide et sécurisé.

Leurs griffes protégées permettent une pose sans risque de blessure et n’entravent pas l’insertion du mécanisme dans la boîte d’encastrement.

Pré-montées, elles offrent un gain de temps lors de l’installation et peuvent être retirées si nécessaire. Le produit est livré complet, ce qui simplifie sa mise en œuvre.

emballages carton neptune 960x960

Un câblage facilité pour gagner du temps

Le raccordement est simplifié grâce aux bornes automatiques identifiées sur la prise 2P+T, qui permettent de connecter les fils sans outil. Ce système réduit l’effort de connexion et limite les risques d’erreur.

Des schémas de câblage sont également disponibles directement sur le packaging pour vous accompagner lors de l’installation.

cafetiere prise neptune 960x960

Vis de fixation accessibles et faciles à manipuler

Les vis de fixation sont facilement accessibles, ce qui simplifie les manipulations. L’installation se fait de manière intuitive, avec des éléments qui se déclipsent facilement pour accéder au support.

Cette conception permet de réaliser ses travaux plus rapidement, sans matériel spécifique, tout en garantissant une installation fiable.

Appareillage

Découvrir

Questions fréquentes

Changer ses prises et interrupteurs peut transformer rapidement l’ambiance de votre intérieur, sans engager de gros travaux. Avec des solutions accessibles et design comme la gamme Neptune, il est facile de moderniser votre décoration tout en améliorant le confort au quotidien. Simples à...
En savoir plus
Remplacer un ancien appareillage Neptune par la nouvelle version est tout à fait possible, sans engager de gros travaux. Conçue pour la rénovation, la gamme Neptune s’adapte facilement à votre installation existante. Vous pouvez ainsi moderniser votre intérieur simplement, tout en...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message