Design minimaliste pour tous les intérieurs
La gamme Neptune se distingue par un design sobre et actuel, pensé pour s’adapter à tous les styles d’intérieur. Sa forme rectangulaire aux bords arrondis apporte une touche de modernité, tout en restant discrète.
Disponible en finitions blanc ou noir mat, elle s’intègre naturellement dans chaque pièce de la maison, du salon à la chambre, en passant par le bureau.

Une gamme pour équiper toute la maison
Avec Neptune, vous disposez d’une gamme complète pour répondre à tous vos besoins électriques. Interrupteurs, prises de courant, commandes d’éclairage ou encore prises multimédia : chaque pièce peut être équipée de manière cohérente.
La gamme propose également des solutions adaptées à des usages spécifiques, comme les commandes de volets roulants ou de ventilation. Quels que soient vos choix, vous bénéficierez d'une installation harmonieuse, pratique et adaptée à vos habitudes de vie.

Des fonctions innovantes pour améliorer votre quotidien
La gamme Neptune intègre des fonctionnalités pensées pour simplifier vos usages au quotidien. Le variateur permet par exemple d’ajuster l’intensité lumineuse selon vos besoins, pour plus de confort dans chaque pièce.
Certaines prises intègrent également des ports USB Type-C, pratiques pour recharger directement vos appareils sans adaptateur. Détecteur mural, commandes spécifiques, multipostes : la gamme propose des solutions adaptées aux équipements actuels et aux nouveaux usages de la maison.

Gamme pensée pour durer
La gamme Neptune est conçue pour allier simplicité et durabilité. Les mécanismes sont pensés pour offrir fiabilité et confort dans le temps. Vous choisissez ainsi des interrupteurs et prises faciles à installer, mais aussi conçus pour accompagner durablement votre installation électrique.
Son packaging 100% carton s’inscrit dans une démarche responsable, tout en facilitant la compréhension des produits grâce à des informations claires.

Solution idéale pour vos projets de rénovation
Pensée pour simplifier vos travaux, notamment en rénovation, sa plaque recouvrante permet de masquer facilement les traces laissées par un ancien appareillage, sans avoir à repeindre le mur.
De plus, la gamme est compatible avec toutes les boîtes d’encastrement, notamment celle de 30mm de profondeur.
Mise en œuvre intuitive, simple et rapide
Avec Neptune, faites le choix d'une installation facile et rapide. Les bornes automatiques et leur identification facilitent le raccordement des fils, pour un câblage plus fluide et plus fiable.
Les griffes protégées ne blessent pas et améliorent l’entrée du mécanisme dans la boîte d’encastrement. Que vous réalisiez vos travaux vous-même ou que vous fassiez appel à un professionnel, la mise en œuvre reste intuitive et accessible.
Appareillage