Détecteur de mouvement Neptune réglable - Finition blanche

  • Ref. NB2510WH
  • Neptune

Neptune, un détécteur mural monobloc, de couleur blanche, prête à installer en encastré, un appareillage simple et robuste qui s'adapte à tous les projets en rénovation ou en neuf

69,90 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Couleur Blanc

Caractéristiques produit

  • Tout-en-un : Produit livré complet avec plaque et griffes de fixation, prêt à être installé (par griffes ou vis)
  • Permet de commander les ampoules LEDs, halogènes, Fluocompact du marché
  • Puissance 100W LEDs/Fluocompact - 150W Halogène - 150VA LEDs, CFLs, Halogène, tube fluo avec ballast ferromagnétique ou éléctronique
  • Câblage par bornes à vis pour une installation fiable
  • Finition blanche satinée, intemporelle et incontournable

Avantages

  • Permet de réaliser des économies d'énergie
  • Plaque avec plusieurs niveaux de clippage pour garantir une finition parfaite sur tous les murs
  • Griffes protégées non blessantes et faciltant l'installation dans la boîte d'encastrement

Les + installation

Produit complet, prêt à être installéFixation par vis ou par griffes

Les + utilisation

Usage en intérieur uniquementConçu pour faciliter l'accès aux personnes à mobilité réduitePeut s'associer à une minuterie électronique modulaire référence 412603

Information sur la gamme

Neptune, les fonctions essentielles en blanc ou en noir et la qualité Legrand

Documentation et conseils de pose

Caractéristiques techniques

  • Marque
    LEGRAND
  • EAN/Gencode
    3414973062298
  • Modèle
    Détecteur de mouvement
  • Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence
    Infrarouge passif
  • Régulation de la lumière
    Non
  • Commande HVAC
    Non
  • Marche forcée
    Non
  • Arrêt forcé
    Non
  • Spécial animaux
    Non
  • Protection au ras du mur
    Non
  • Avec détection du champ arrière
    Non
  • Interconnectable
    Non
  • Angle de balayage
    170°
  • Adapté pour une transmission sans fil
    Non
  • Commandable à distance
    Non
  • Télécommande fournie
    Non
  • Sensibilité ajustable
    Oui
  • Luminosité de déclenchement ajustable
    Oui
  • Avec voyant
    Non
  • Mode de pose
    Encastré
  • Adapté à un montage au plafond
    Non
  • Montage encastré au plafond sans boîtier d'installation
    Non
  • Montage mural
    Oui
  • Type de connexion
    Borne à vis
  • Matériau
    Plastique
  • Qualité du matériau
    Thermoplastique
  • Sans halogène
    Oui
  • Type de traitement de la surface
    Non traité
  • Finition de la surface
    Mat
  • Traitement antimicrobien
    Non
  • Couleur
    Blanc
  • Numéro RAL (équivalent)
    9003
  • Transparent
    Non
  • Classe de protection (IP)
    IP20
  • Résistance aux chocs (IK)
    IK04
  • Type de tension
    AC
  • Fréquence (Min-Max)
    50-60Hz
  • Tension nominale (Un) (Min-Max)
    230-250V
  • Fonction d'alarme
    Non
  • Avec capteur acoustique
    Non
  • Température ambiante (Min-Max)
    -5-40°C
  • Largeur
    87mm
  • Hauteur
    87mm
  • Profondeur
    50mm
  • Profondeur d'encastrement
    30mm
  • Longueur d'encastrement
    30mm
  • Profondeur min. de la boîte d'encastrement
    40mm
  • Avec câble de raccordement
    Non
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Non
  • Compatible avec Google Assistant
    Non
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Non
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max)
    -5-40°C
  • Temperature de stockage (Min-Max)
    -10-70°C
  • Neutre obligatoire
    Non
  • Indication de repérage des bornes de raccordement
    Oui
  • Capacité des bornes (Min-Max)
    1.5-1.5mm²
  • Nature du cable pour connexion
    Souple ou rigide
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Entre axe de fixation horizontale (Min-Max)
    57-60mm
  • Interrupteur automatique
    Oui
  • Avec interface DALI
    Non

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations

RSE Produit

19 Pourcentage de matière recyclée dans le produit

RSE Emballage

80 Pourcentage de matière recyclée dans l'emballage
Emballage entièrement recyclable

Questions fréquentes

Utilisation des produits

Rénover son électricité soi-même à petit prix est possible avec la gamme d’appareillage Neptune, en remplaçant simplement ses prises et interrupteurs par des solutions faciles à installer, sans engager de gros travaux :  vous choisissez les fonctions utiles selon chaque pièce :...
En savoir plus

Interrupteurs et prises

Changer ses prises et interrupteurs peut transformer rapidement l’ambiance de votre intérieur, sans engager de gros travaux. Avec des solutions accessibles et design comme la gamme Neptune, il est facile de moderniser votre décoration tout en améliorant le confort au quotidien. Simples à...
En savoir plus
Remplacer un ancien appareillage Neptune par la nouvelle version est tout à fait possible, sans engager de gros travaux. Conçue pour la rénovation, la gamme Neptune s’adapte facilement à votre installation existante. Vous pouvez ainsi moderniser votre intérieur simplement, tout en...
En savoir plus