Est-ce possible de remplacer l’ancien Neptune™ par le nouveau ?

Remplacer un ancien appareillage Neptune par la nouvelle version est tout à fait possible, sans engager de gros travaux. Conçue pour la rénovation, la gamme Neptune s’adapte facilement à votre installation existante. Vous pouvez ainsi moderniser votre intérieur simplement, tout en obtenant un rendu plus propre et actuel : 

  • la plaque plus large recouvre les traces laissées par l’ancien appareillage
  • les mécanismes sont compatibles avec les boîtes d’encastrement, même en 30mm
  • le design plus épuré modernise l’ensemble, tout en gardant une esthétique cohérente
prise neptune noir salon travaux 960x690

Remplacer un ancien appareillage Neptune™ sans refaire son installation

Le remplacement d’un ancien appareillage par la nouvelle version de Neptune peut s’effectuer sans avoir à revoir toute votre installation électrique. En effet, cette gamme est pensée pour s’adapter à l’existant, ce qui permet de conserver votre câblage et vos équipements en place.

Solution idéale en rénovation, Neptune vous permet de moderniser votre intérieur progressivement, pièce par pièce, sans engager de travaux ni de coûts importants.

inter neptune boite encastrement renovation 960x540

Plaque plus large pour recouvrir les traces de l’ancien appareillage

Les anciens appareillages peuvent laisser des traces visibles autour de la boîte d’encastrement après leur dépose. La nouvelle gamme Neptune intègre une plaque plus large qui permet de recouvrir ces marques facilement.

Cette plaque recouvrante s’adapte aussi bien en remplacement d’un ancien Neptune que d’un autre appareillage. Elle permet d’obtenir un rendu net, sans avoir à reprendre les murs ni à effectuer de travaux supplémentaires.

Installation pensée pour simplifier le remplacement

Pour faciliter le remplacement, les appareillages Neptune sont compatibles avec toutes les boîtes d’encastrement du marché, y compris celles de 30 mm de profondeur fréquemment existantes dans les anciennes installations.

Le raccordement est simplifié grâce aux bornes automatiques, qui permettent de connecter les fils facilement, sans outil.

L’installation est donc plus rapide et plus accessible.

neptune noir salon 960x690

Nouveau design pour moderniser facilement son intérieur

La nouvelle gamme Neptune adopte un design plus actuel, avec des lignes épurées, une forme rectangulaire et des bords légèrement arrondis. Cette évolution permet d’apporter une touche plus contemporaine à votre installation, sans modifier l’ensemble de votre décoration.

Découvrez notamment la finition noire qui correspond parfaitement à un intérieur moderne. Cette teinte permet de créer un contraste élégant sur des murs clairs ou de s’intégrer dans des ambiances plus affirmées.

Aussi, quel que soit le choix des fonctions, l’ensemble de la gamme conserve une esthétique uniforme.

Appareillage

Découvrir

Questions fréquentes

Changer ses prises et interrupteurs peut transformer rapidement l’ambiance de votre intérieur, sans engager de gros travaux. Avec des solutions accessibles et design comme la gamme Neptune, il est facile de moderniser votre décoration tout en améliorant le confort au quotidien. Simples à...
En savoir plus
Rénover son électricité soi-même à petit prix est possible avec la gamme d’appareillage Neptune, en remplaçant simplement ses prises et interrupteurs par des solutions faciles à installer, sans engager de gros travaux :  vous choisissez les fonctions utiles selon chaque pièce :...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message