Plaque de couleur et cadre saillie

produit

233 produits

Questions fréquentes

Un branchement électrique d’interrupteur consiste à :  raccorder la phase sur la borne L raccorder le retour lampe sur la borne 1 (ou borne repérée) Avant toute manipulation, coupez le courant au disjoncteur général et contrôlez bien l'absence de tension. Assurez-vous...
En savoir plus
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus
Voici les 5 étapes pour brancher (câbler) un interrupteur pour volets roulants électriques (dans le neuf) :  choisir le type : filaire (inverseur, câblé au moteur) ou radio/zigbee (commande à distance, sans câblage) couper l’alimentation au disjoncteur général et vérifier...
En savoir plus
Allumer et éteindre la lumière à l’aide d’un interrupteur élecrique font partie de nos gestes quotidiens. L'interrupteur fait partie de l'installation électrique du logement. Il sert à allumer et éteindre la lumière. 
En savoir plus
Vous souhaitez faire une rénovation électrique en 2026 ? Vous vous demandez comment rénover d'anciennes installations éléctriques ? Les anciennes installations électriques peuvent être dangereuses. Rénover votre installation si celle-ci est trop ancienne est primordial pour assurer...
En savoir plus

Les plaques de finition

La plaque de finition vient se clipser sur un interrupteur ou une prise (de courant, TV, téléphone...) déjà équipé ou non d’un enjoliveur. Elle peut être simple, double, triple ou plus encore : son encombrement est indiqué en nombre de postes (1 à 4) ou de modules (1 à 8, 2 x 2, 3 x 2). Elle se pose à la verticale et/ou à l'horizontale, en saillie avec un cadre ou en encastré avec support et boite (d’un entraxe spécifique).
Plaques Metal Titane, Laqués (blanche), Poudré Argile, Cuir Pixel, il y en a pour tous les goûts ! De finition sobre ou colorée, les plaques apportent une touche design à votre déco intérieure : inspirez-vous avec les gammes déco pour appareillages électriques Céliane, dooxie, mosaic et Altège !