solutions maison salon salle à manger installations électriques

Changer les ambiances de couleurs dans mon salon

Salon et salle à manger

Avec la commande Céliane Rotary pour ambiances couleurs en complément d’une installation connectée, créez des ambiances lumineuses colorées en local comme à distance. 

Faites appel à un électricien certifié Legrand pour installer une commande Céliane Rotary ambiances couleurs chez vous. 

celiane variateur ambiances couleurs rotary 700x700

Commande Céliane Rotary pour ambiances couleurs

L’installation de la commande Céliane Rotary pour ambiances couleurs est facile et intuitive.

Les commandes sont compatibles avec toutes les lampes pour ambiance couleurs Zigbee 3.0 (notamment Philips HUE Zigbee et Ledvance Smart+).

Le choix de la couleur et de l’intensité lumineuse des éclairages sont faciles à réaliser intuitivement depuis un smartphone, sur la commande en un geste simple, ou par la voix avec l’assistant vocal de votre choix.

smartphone app home control couleurs 700x350

Commande connectée

Contrôlez votre commande Céliane Rotary pour ambiances couleurs depuis votre smartphone avec l’App Home + Control, ou bien par la voix avec l’assistant vocal de votre choix.

Vous pourrez ainsi commander la lumière et la faire varier d’une couleur à l’autre facilement, en local ou à distance !

inter celiane ambiance couleurs 700x350

Solutions connectées pour créer l’ambiance en couleurs

La commande Céliane Rotary pour ambiance couleurs est disponible en filaire avec ou sans neutre, ou bien en commande sans fils, 3 solutions connectées qui peuvent aussi fonctionner avec un smartphone ou par la voix.

famille logo ec 700x700

Faites appel à un électricien

Confiez l’installation de vos produits à un électricien professionnel et trouvez votre pro proche de chez vous parmi ceux du réseau Électricien certifié de Legrand.

Questions fréquentes

Pour faire varier l’intensité lumineuse dans la pièce, installez un variateur Céliane Rotary ! Tournez la bague lumineuse du produit d’un côté ou de l’autre en fonction de l’effet souhaité pour régler la puissance de votre lampe. Selon le sens de rotation de labague,...
En savoir plus
Comme c’est le cas pour la plupart des pièces du logement, la norme NF C 15-100 réglemente le nombre de prises de courant minimum à installer dans le salon. Sans oublier, bien sûr, d’adjoindre à cette règle l’installation de prises RJ 45, désormais obligatoires dans les...
En savoir plus
Au même titre que la décoration, la lumière est la solution numéro 1 pour créer différentes ambiances dans toutes les pièces de la maison. Luminaires au plafond, appliques sur le mur, éclairages d’ambiance, spots, lampes, etc. Découvrez toutes les façons de jouer avec les...
En savoir plus
Plus de 87% de la fabrication des références Céliane se fait en France. La production se situe dans le Grand Est (plaques en hêtre), en Nouvelle-Aquitaine (plaques en liège), ou encore en Normandie (plaques en feutre).   Certaines de ces plaques Céliane sont fabriquées par des EPV...
En savoir plus
Céliane se redessine, et dispose à présent de plusieurs types de finitions : les finitions Déco, tendances et inspirantes les finitions Métal, chics et contemporaines les finitions Vintage, la touche nostalgie les finitions Matière, authentiques et nobles   Les...
En savoir plus