Pourquoi un interrupteur différentiel disjoncte-t-il ?

Un interrupteur différentiel disjoncte (ou coupe) lorsqu’il détecte une fuite de courant supérieure à sa sensibilité (généralement 30mA). C'est le signe :

  • d’un défaut d’isolement
  • ou d’un appareil défectueux

Identifiez le circuit en cause en abaissant les disjoncteurs divisionnaires, puis réenclenchez‑les un à un. Ne forcez jamais le réarmement si le défaut persiste. Pour plus de sécurité, contactez un professionnel de l'électricité.

interdifferentiel test on cables defectueux 450x225

Pourquoi un interrupteur différentiel saute-t-il ?

Un interrupteur différentiel saute s’il détecte une fuite de courant à la terre d’une intensité supérieure à la sensibilité pour laquelle il est conçu. Cette fuite de courant peut être due à un ou plusieurs appareils électriques défectueux, à un câble qui se desserre ou encore à de l’humidité qui s’est infiltrée dans les gaines. 

D'ailleurs, lorsqu’un interrupteur différentiel coupe l’alimentation d’un ou plusieurs circuits électriques, il ne disjoncte pas. La disjonction est une réaction propre aux disjoncteurs (qu’il s’agisse du disjoncteur général ou d’un disjoncteur divisionnaire). L’interrupteur différentiel, lui, « coupe ».

disjoncteur dans tableau legendes 700x350

Que protège l'interrupteur différentiel ?

L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les chocs électriques. L’interrupteur différentiel coupe l’alimentation des circuits qu’il protège si l’un d’eux présente un défaut d’isolement. Ce défaut d’isolement pourrait causer un choc électrique en cas de contact direct ou indirect avec un occupant du logement. L’interrupteur différentiel assure ainsi efficacement la protection des personnes.

famille logo ec 700x700

Que faire lorsque l’interrupteur différentiel a sauté ?

Si un interrupteur différentiel saute, il faut tester un à un les circuits qui lui sont raccordés.
Vérifiez ensuite les appareils alimentés sur le circuit défaillant.
Dans certains cas, il est possible que ce soit l’interrupteur différentiel lui-même qui rencontre un problème.
L’intervention d’un électricien est, dans tous les cas, la garantie d’une installation électrique sécurisée pour la protection de toute la famille.

Pourquoi et comment tester un interrupteur différentiel ?

Tester un interrupteur différentiel est essentiel pour la sécurité et la prévention des risques électriques. Il est important de tester régulièrement un interrupteur différentiel pour les raisons suivantes :

  • La sécurité des personnes : il coupe l'alimentation en cas de fuite de courant,
  • La prévention des incendies : les fuites de courant peuvent entraîner des surchauffes et des incendies,
  • La conformité aux normes : la norme NF C 15-100 impose l'utilisation d'interrupteurs différentiels pour protéger les circuits électriques,
  • La fiabilité de l'installation électrique : s'il est défectueux, l'interrupteur différentiel peut ne pas détecter une fuite de courant, compromettant ainsi la sécurité de l'installation électrique

Tutoriel

Tester un interrupteur différentiel

installation inter diff 700x700

Comment installer un interrupteur différentiel dans mon tableau électrique ?

Vous souhaitez installer vous-même votre interrupteur différentiel ? 

Découvrez le tutoriel et suivez les étapes pour une protection adaptée et optimale.

Questions fréquentes

L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en amont des circuits dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Choisissez un interrupteur différentiel en fonction de 3 éléments : le type d’appareils à protéger : le type AC convient aux circuits courants comme l’éclairage ou les prises le type A à certains appareils comme le lave-linge et les plaques de cuisson le type F ou...
En savoir plus
Pour protéger un logement contre l’électrisation, il est obligatoire d'installer des interrupteurs différentiels dans le tableau électrique, en complémentarité des disjoncteurs (surcharges/courts-circuits). Voici comment choisir vos interrupteurs différentiels :  type AC : prises,...
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F (ancien HPI) pour équipements sensibles avec...
En savoir plus
Un interrupteur différentiel de type A protège les circuits alimentant notamment :  plaques de cuisson lave‑linge bornes de recharge pour voitures électriques, sensibles aux courants continus Selon la norme NF C 15-100, il est exigé en complément d’au moins un...
En savoir plus
Le branchement d’un interrupteur différentiel 30mA s’effectue en tête de rangée, en amont des disjoncteurs divisionnaires qu’il protège. Respectez le sens d’alimentation, le serrage des bornes et les règles de dimensionnement (type, intensité). Référez-vous à la norme NF C...
En savoir plus
Au moment de choisir votre interrupteur différentiel pour protéger le circuit associer à votre chauffage électrique, vous vous demandez lequel est le mieux adapté. Faut-il opter pour un différentiel de type AC ? Ou de type A ? Sous quel interrupteur différentiel raccorder les circuits...
En savoir plus
8 disjoncteurs maximum. Sur un interrupteur différentiel 40A et 30mA, la norme NF C 15‑100 autorise jusqu’à 8 circuits en aval (donc 8 disjoncteurs maximum). Le tableau électrique d’un logement doit comporter au moins deux interrupteurs différentiels, de types adaptés (AC et A)...
En savoir plus
Pour protéger une installation électrique, les disjoncteurs et les interrupteurs différentiels sont complémentaires et exigés par la norme NF C 15-100. disjoncteur : protège les biens. Il coupe en cas de surcharge ou court-circuit (effet thermique/magnétique), puis se...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel a pour but de protéger les personnes dans l’habitation contre les risques électriques en coupant le courant en cas de défaut d’isolement sur les circuits auxquels il est relié. Il vient en complément du disjoncteur divisionnaire qui, lui, protège les...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message