Est-ce possible de changer la programmation horaire de la borne de recharge connectée pour véhicule électrique ou d'en créer une nouvelle ?

Oui via l'application​​, en cliquant sur le mode de charge et en selectionnant programmation horaire, un petit stylo apparait et il suffit de cliquer dessus pour créer, modifier ou effacer un programme.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

24, 29, 30 et 31 décembre 2025 : 8h30-12h30 / 13h30-17h00 
Fermeture le 26/12/25 et le 02/01/26

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer
de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message