produit

99 produits
Fiche quadruplite extra-plate avec 4 prises latérales sans terre 6A - blanc et gris clair

Fiche quadruplite extra-plate avec 4 prises latérales sans terre 6A - blanc et gris clair

5,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche biplite avec 2 prises frontales avec terre 16A 3680W - blanc et gris clair

Fiche biplite avec 2 prises frontales avec terre 16A 3680W - blanc et gris clair

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche biplite avec 2 prises frontales avec terre 16A 3680W - noir et gris foncé

Fiche biplite avec 2 prises frontales avec terre 16A 3680W - noir et gris foncé

4,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 3680W - blanc et gris clair

Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 3680W - blanc et gris clair

6,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 3680W - noir et gris foncé

Fiche triplite avec 3 prises frontales avec terre 16A 3680W - noir et gris foncé

6,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche triplite avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - blanc et gris foncé

Fiche triplite avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - blanc et gris foncé

7,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche triplite avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - alu et gris foncé

Fiche triplite avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - alu et gris foncé

7,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche triplite rotative avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - blanc et gris foncé

Fiche triplite rotative avec 3 prises latérales avec terre 16A 3680W - blanc et gris foncé

12,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche biplite rotative avec 2 prises latérales avec terre 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - blanc et gris foncé

Fiche biplite rotative avec 2 prises latérales avec terre 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - blanc et gris foncé

31,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche biplite rotative avec 2 prises latérales avec terre 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - alu et gris foncé

Fiche biplite rotative avec 2 prises latérales avec terre 16A 3680W et prise USB Type-A et Type-C - alu et gris foncé

33,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise mobile avec terre 16A - IP44 avec volet de protection - 4 alvéoles 380V à 415V
P17

Prise mobile avec terre 16A - IP44 avec volet de protection - 4 alvéoles 380V à 415V

20,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche veilleuse crépusculaire à LED - 2P - 10A - noir

Fiche veilleuse crépusculaire à LED - 2P - 10A - noir

25,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche veilleuse à LED - avec détecteur crépusculaire et stickers

Fiche veilleuse à LED - avec détecteur crépusculaire et stickers

18,39

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise programmable - programme journalier

Prise programmable - programme journalier

28,69

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise programmable - programme hebdomadaire

Prise programmable - programme hebdomadaire

33,89

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 2 broches - gris

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 2 broches - gris

20,49

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance femelle 2P+T 20A - avec anneau - gris

Fiche de puissance femelle 2P+T 20A - avec anneau - gris

33,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 broches

Fiche mâle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 broches

47,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 alvéoles

Fiche femelle avec terre - caoutchouc - 20A - 4 alvéoles

67,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - avec anneau - 2 broches - gris

25,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 4 broches - gris

Fiche de puissance mâle avec terre 20A - étanche avec anneau - 4 broches - gris

29,79

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc

Fiche de puissance mâle avec terre 32A - sortie par dessous - 3 broches - blanc

48,19

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Prise de puissance femelle 3P+T 32A - gris

Prise de puissance femelle 3P+T 32A - gris

79,99

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

On parle de "prise femelle" et de "fiche mâle". Dans le langage courant, le terme « prise » désigne tout simplement la prise de courant installée au mur (en saillie ou en encastré dans une boîte d’encastrement). La fiche désigne plutôt le connecteur, avec 2 pôles (broches) avec ou...
En savoir plus
Dans les installations électriques de votre maison, le circuit électrique représente l’association de dipôles reliés par des fils électriques.
En règle générale, le circuit électrique est un système comportant : des composants électriques (prises, interrupteurs, etc.) des...
En savoir plus
Pour faire un schéma électrique simple (ou schéma de cablâge), il faut avoir quelques notions en électricité et connaître les différentes fonctions de chaque appareil à utiliser.
Pour cela, nous mettons à votre disposition le guide de l’électricité, développé pour vous...
En savoir plus
Dans votre maison ou votre appartement, il est recommandé ou obligatoire d'installer un nombre minimum de prises électriques (la norme NF C 15-100 concerne les installations dont les permis de construire ont été déposés à partir du 27 novembre 2015). Ce n'est pas le nombre total qui...
En savoir plus
Vous souhaitez câbler une prise électrique sur une commande d'interrupteur ? Vous avez deux façons de procéder : en montant une prise commandée ou en optant pour un kit prêt-à-poser sans fil Brancher une prise de courant sur un interrupteur n’est pas un montage standard :...
En savoir plus

Fiche

Une fiche électrique est l’autre appellation d’une prise : elle permet de brancher un ou plusieurs appareils électriques domestiques au réseau, par enfichage.
Elle peut être simple ou multiprise, avec ou sans terre, standard ou étanche (IP 44), de type mâle ou femelle, classique ou programmable, avec ou sans volet de protection, à câbler ou non… Ces nombreuses fonctionnalités pratiques vous simplifieront le quotidien !
De différents ampérages et tensions, les fiches Legrand sont proposées dans divers coloris pour une intégration parfaite dans tout style d’intérieur : elles trouvent ainsi facilement leur place dans la cuisine, la chambre, la salle de séjour, etc. Solutions utilisables en neuf comme en rénovation, elles s’accompagnent d’accessoires de sécurité et d’installation pour tout votre matériel : cache-prise, hub USB, piquet de jardin… 
Les fiches télévision et chargeurs USB vous permettent plus spécifiquement d’alimenter vos équipements audiovisuels et informatiques.

Et pour que vos enfants dorment paisiblement, installez la fiche veilleuse crépusculaire : facile à utiliser, cette prise est simplement branchée sur une prise, elle permet d’obtenir une veilleuse lampe torche !

Pour plus d'informations, consulter nos guides de choix : prises, interrupteurs, multiprisestableaux électriques, etc