Interrupteur / disjoncteur différentiel

Pour protéger les biens et les personnes, équipez votre tableau électrique d’appareils modulaires tels que les interrupteurs différentiels et les disjoncteurs différentiels.

produit

3 produits
Disjoncteur de branchement bipolaire 60A différentiel 500mA

Disjoncteur de branchement bipolaire 60A différentiel 500mA

289,91 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 16A - 2 modules
DX³

Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 16A - 2 modules

307,01 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 20A - 2 modules
DX³

Disjoncteur différentiel Phase + Neutre - type AC - 30mA - 20A - 2 modules

363,28 €

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Les clés pour une installation électrique sécurisée

Les clés pour une installation électrique sécurisée

Les disjoncteurs sont des produits indispensables pour protéger votre logement. Voici quelques directives à savoir issues de la norme NF C 15-100.

En savoir plus

Questions fréquentes

Un interrupteur différentiel de type A protège les circuits alimentant notamment :  plaques de cuisson lave‑linge bornes de recharge pour voitures électriques, sensibles aux courants continus Selon la norme NF C 15-100, il est exigé en complément d’au moins un...
En savoir plus
L’interrupteur différentiel protège les personnes contre les fuites de courant ; il est à positionner en amont des circuits dans le tableau électrique. Il en existe de différents types (A, AC ou encore F) Le disjoncteur différentiel assure le même rôle, mais il protège aussi les...
En savoir plus
Choisissez vos interrupteurs différentiels pour protéger les occupants du logement contre les risques électriques : type AC pour circuits classiques type A pour circuits avec électronique (plaques de cuisson, lave-linge, etc.) type F (ancien HPI) pour équipements sensibles avec...
En savoir plus
Pour protéger un logement contre l’électrisation, il est obligatoire d'installer des interrupteurs différentiels dans le tableau électrique, en complémentarité des disjoncteurs (surcharges/courts-circuits). Voici comment choisir vos interrupteurs différentiels :  type AC : prises,...
En savoir plus
Le branchement d’un interrupteur différentiel 30mA s’effectue en tête de rangée, en amont des disjoncteurs divisionnaires qu’il protège. Respectez le sens d’alimentation, le serrage des bornes et les règles de dimensionnement (type, intensité). Référez-vous à la norme NF C...
En savoir plus

Les interrupteurs et disjoncteurs différentiels

L’installation électrique de votre logement est équipée d’une double protection différentielle située dans le tableau électrique : le disjoncteur et l’interrupteur.
À eux deux, ces appareils modulaires assurent la protection des biens et la sécurité des personnes en coupant immédiatement l’alimentation d’un circuit électrique défaillant :
- le disjoncteur différentiel protège les équipements : il détecte les fuites de courant dues à des défauts d'isolement, courts-circuits et surcharges, et prévient tous risques d'électrocution.
- l’interrupteur différentiel protège les occupants du logement contre les risques électriques.

D’une intensité de 16 à 63 Ampères (A) et d’une sensibilité de 30mA, il existe plusieurs types d'’interrupteurs différentiels et de disjoncteurs différentiels, définis selon leur utilisation :
- AC : pour la plupart des circuits standards (éclairage, prises) de courant alternatif
- A : pour circuits lave-linge, plaques de cuisson, prise de recharge véhicule électrique
- Hpi : pour circuits à forte composante électronique tels que le congélateur, le matériel informatique, les véhicules électriques et hybrides rechargeables, etc
Equipés de bornes à vis ou vis/auto et d’un encombrement de 2 ou 3 modules, ils se montent facilement dans votre tableau de répartition.

Pour l'installation d'un interrupteur ou disjoncteur différentiel, il est capital de bien définir si le courant est monophasé ou triphasé. De manière classique, le branchement est réalisé sur un abonnement en monophasé ; si vous avez un abonnement spécifique, alors il se peut que vous soyez en triphasé. Conseils pratiques pour différencier les deux types de courant :
- les différentiels monophasés ont deux emplacements, pour la phase et le neutre.
- les tétrapolaires (triphasés) en ont quatre, pour les trois phases et le neutre. 

Les interrupteurs et disjoncteurs différentiels sont à intégrer dans un tableau électrique.

Pour découvrir plus de produits et solutions Legrand, rendez vous sur le catalogue et parcourez nos multiples rubriques : interrupteurs et prises, tableaux électriques et disjoncteurs / interrupteur différentiel, maison connectée, rallonges et multiprises, sonnette portier, moulures et goulottes

Des guides vous aideront aussi à chsoir les produits les plus adaptés à vos besoins : choisir les interrupteurs, choisir mes prises électriques, choisir ma multiprise, chosir mes interrupteurs variateurs

Pour vos installations électriques, vous pouvez faire appel à notre réseau d'électriciens certifiés qui ont les compétences requises pour réaliser vos projets électriques en neuf ou en rénovation (fourniture du matériel éléctrique et pose d'interrupteurs, de prises (toutes gammes), remise en état de votre circuit élécrique etc) ou domotiques dans le respect des règles de sécurité et de conformité définiées par la norme NFC 15-100.