Puis-je personnaliser l'icône et/ou le nom d'une pièce ?

Oui. Ouvrez le menu latéral, sélectionnez Gérer ma maison, sélectionnez la pièce que vous souhaitez modifier, sélectionnez les trois points, sélectionnez Modifier et changez le nom et l'icône de la pièce. N'oubliez pas de respecter le type de la pièce que vous souhaitez modifier.

homme allonge smartphone canape turquoise 700x700

Fonctionnalités de l'App Home + Control

L'App Home + Control vous permet de commander vos solutions connectées d'un seul geste (volets roulants, lumières, appareils électriques, etc.), mais également d'accéder à un bilan énergétique détaillé (visualisation des données de consommation en kWh ou en euros), de gérer la température de votre logement (pour chaque pièce), de créer des plannings personnalisés (scénarios adaptés à votre quotidien), de faire des économies d'énergie, et de recevoir des notifications pour suivre l'installation en temps réel. 

Et si vous avez des panneaux photovoltaïques, vous pouvez aussi suivre votre production solaire en temps réel et optimiser votre autoconsommation. 

pack demarrage drivia pv femme smartphone canape 450x4502x 1

Suivre sa production solaire

Avec l'installation du pack connecté "Mesurer et Piloter" Drivia with Netatmo, suivez votre consommation d'énergie et votre production solaire en temps réel, utilisez votre production pour agir directement sur les appareils les plus énergivores (soyez alerté si le seuil défini est atteint lors d'un pic de production), et créez des automatismes pour gérer vos appareils énergivores (pompe de piscine, solution de recharge pour véhicule électrique, etc.), le tout depuis l'App Home + Control.

famille logo ec 450x450

Produits connectés installés par un pro

Vous souhaitez faire installer des produits connectés chez vous ? Choisissez un électricien proche de chez vous parmi ceux du réseau Electricien Certifié, des professionnels sélectionnés par Legrand. Vous pourrez ensuite contrôler votre maison avec l'App Home + Control !

Questions fréquentes

Oui, l'application Home + Control peut contrôler jusqu'à 20 maisons.
En savoir plus
Pour lier une application partenaire à l'App Home + Control, rendez-vous dans les paramètres de  votre  App, et sélectionnez "Mon compte", "Applications partenaires" puis "Utiliser une application partenaire". Laissez-vous ensuite guider par les...
En savoir plus
Non, l'application Home + Control (iOS et Android) est entièrement gratuite.De même, tous les services et fonctionnalités associés sont gratuits et ne nécessitent aucun abonnement.Toutefois, une connexion Internet et le Wi-Fi via votre routeur Internet sont nécessaires.
En savoir plus
Oui, Home + Control est conçu pour être intégré à un système tiers.
En savoir plus
Oui, Home + Control peut gérer différents systèmes de lumières colorées : Philips Hue, Lifx.
En savoir plus
Oui. Ouvrez le menu latéral, sélectionnez "Gérer ma maison", sélectionnez "Réorganiser".
En savoir plus
L'App Home + Control affiche les consommations de vos produits filaires connectés.Les prises de courant, sorties de câble, contacteurs et télérupteurs mesurent la consommation avec une précision de +/- 5%.
La consommation affichée pour les micromodules et interrupteurs d'éclairage est...
En savoir plus
Une fois installé, ajoutez le compteur d’énergie à votre installation connectée dans l’app Home + Control.
Rendez-vous dans les paramètres de l’application, cliquez sur « Ajout d’un produit » et suivez les étapes indiquées ci-dessous.
Une fois configuré, le compteur...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message