Quelles erreurs faut-il éviter pour recharger ma voiture électrique ?

La recharge d’un véhicule électrique nécessite une installation adaptée et des équipements conformes. Recharger une voiture électrique sur une prise non renforcée, sans protections dédiées, avec des rallonges inadaptées ou sur une installation électrique vétuste peut provoquer des surchauffes, des coupures de courant et dégrader les performances de recharge.

Découvrez ici les erreurs les plus fréquentes à éviter ainsi que les bons réflexes à adopter pour recharger votre véhicule électrique en toute sécurité et préserver durablement votre installation comme votre batterie.

Pour une recharge fiable, performante et conforme à la norme NF C 15-100, découvrez les solutions adaptées à tous vos besoins !

pap greenup960x960 1

Utiliser une prise adaptée à la recharge

L’utilisation d’une prise renforcée ou d’une borne de recharge dédiée permet de sécuriser la recharge d’un véhicule électrique et de supporter la puissance nécessaire pendant plusieurs heures. À l’inverse, brancher régulièrement sa voiture électrique sur une prise domestique classique est une mauvaise pratique qui peut entraîner une surchauffe de l’installation. 

Les prises Green'Up et la borne Green'UP Home constituent des solutions fiables et simples à installer pour bénéficier d'une recharge sécurisée au quotidien. 

disjoncteur greenup 960x960

Installer un circuit dédié pour la recharge

La recharge d’un véhicule électrique doit être réalisée sur une ligne électrique dédiée, c’est-à-dire un circuit utilisé uniquement pour la voiture et protégé par des équipements adaptés. Cette installation doit notamment intégrer des protections modulaires spécifiques, comme un disjoncteur différentiel 30 mA de type A ou F conformément à la norme NF C 15-100, afin de sécuriser la recharge et protéger l’installation électrique.

Pour garantir une installation conforme et adaptée à votre logement faites appel à un professionnel qualifié !

imgi 6 smartphone hc energie conso prod 450x390 1

Adapter la recharge à ses besoins réels

Recharger systématiquement votre véhicule à 100 % ou utiliser en permanence la puissance maximale n’est pas toujours nécessaire. Adapter la recharge à ses trajets quotidiens permet d'optimiser la consommation électrique générale de votre logement.

Les prises connectées Green’Up Access et la borne Green’Up Home vous permettent de piloter et programmer la recharge à distance depuis un smartphone afin de mieux maîtriser vos usages et consommations au quotidien depuis l'App Home + Control.

greenup960x960

Préserver son câble de recharge

Un câble de recharge doit être correctement utilisé et entretenu pour garantir une recharge sûre.

Il est recommandé de dérouler complètement le câble pendant la recharge, de le ranger après utilisation et d’éviter une exposition prolongée au soleil ou aux intempéries. À l’inverse, laisser un câble enroulé, abîmé ou branché inutilement pendant plusieurs jours peut provoquer un échauffement, accélérer son usure et augmenter les risques de mauvais contact ou de dysfonctionnement.

Vidéos Legrand

Questions fréquentes

Étapes recommandées : définir le besoin de recharge (véhicule, puissance) demander un devis à un électricien professionnel* (mention IRVE) pour installer la borne Green'up Home faire réaliser une installation conforme à la norme pour la sécurité et la fiabilité
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16 A ou 20 A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus
En plus de vous fournir une charge optimale et sécurisée, l’utilisation des bornes GreenN’UP HOME est facile et intuitive. Pour recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable, raccordez simplement votre cordon de recharge sur votre véhicule puis sur votre borne.
Vous...
En savoir plus
Nativement connectées, les bornes de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeable Green'UP HOME sont pilotables à distance via l'App Home + Control sur votre smartphone. Cette application est disponible au téléchargement gratuitement sur le Google Play Store et l'App...
En savoir plus
Pour installer vos équipements de recharge pour véhicules électriques et hybrides rechargeables, contactez un électricien qualifié et reconnu pour ses compétences. Un expert s’assure toujours d’effectuer une installation sécurisée et vous aide à rester serein. Pour encore plus de...
En savoir plus
Le coût de la recharge d’une voiture électrique ou hybride rechargeable dépend de plusieurs facteurs : les tarifs pratiqués par le fournisseur d’électricité, le niveau de capacité de la batterie, le type de véhicule, etc. Toutefois, recharger son véhicule chez soi pendant les...
En savoir plus
Il est possible de recharger votre véhicule électrique ou hybride rechargeable sur une prise existante protégée par un disjoncteur 16 A ou 20 A. Cette pratique est cependant fortement déconseillée. En effet, utiliser une installation existante qui n’est pas conçue pour la recharge de...
En savoir plus
En 2026, le bonus écologique n'existe plus et a été remplacé par le "Coup de pouce véhicules particuliers électriques". Il est accordé à l’achat d’un véhicule 100% électrique. Cette prime "coup de pouce" est financée via les certificats d’économie d’énergie (CEE). L’aide...
En savoir plus
Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message