Tout savoir sur la recharge pour véhicules électriques en copropriété
Découvrez la recharge pour véhicules électriques en copropriété

Choisir ma solution de recharge pour voiture électrique
Découvrez les prises et bornes de recharge pour véhicules électriques

Voitures : les aides pour passer à l’électrique
Découvrez toutes les aides à l’achat d’un véhicule électrique et à l'achat d'un point de recharge
Questions fréquentes
À titre comparatif, optez pour les bornes si vous équipez une entreprise ou une copropriété et...
Recharge voiture électrique
Découvrez les solutions Green’UP que propose Legrand pour la recharge de votre voiture électrique à domicile (avec un badge ou une carte pour des logements collectifs).
Choisissez entre les prises Green’UP ACCESS, la référence du marché et les bornes de recharge Green’UP HOME, l’innovation Legrand pour s’ouvrir à la puissance (élevée) et la rapidité. Pour vous accompagner, consulter notre guide de choix
Les prises et bornes de recharge sont un type de produits qui propose différentes options pour répondre à vos exigences de puissance et de durée de charge. Les solutions de recharge rapide sont de plus en plus utilisées pour réduire le temps nécessaire à la recharge complète de la batterie. En parallèle, les systèmes de recharge lente restent une option avantageuse pour les utilisateurs qui peuvent bénéficier d'une charge durant les périodes de stationnement importantes, comme à domicile ou sur les parkings d'entreprises. Pour une gestion optimisée, les systèmes de recharge ont l’avantage d’être équipés de différents dispositifs de contrôle d'accès tels qu’un badge, un pass ou une carte. Ce type d’outils permet de sécuriser l'accès aux bornes dans les zones publiques et de faciliter la facturation du coût de la recharge, ce qui est particulièrement important dans les espaces où les bornes de recharge sont accessibles au public (parkings de résidences collectives, centres commerciaux ou zones de mobilité partagée).
Pour choisir votre solution de recharge, il vous faudra également prendre en compte les travaux nécessaires à l'installation de ces produits. En effet, une prise Green’UP ACCESS est plus simple et rapide à installer qu’une borne de recharge, mais offre moins de performance pour une recharge rapide par exemple.
Les prises Green’UP ACCESS offrent une solution discrète et sécurisée pour les installations résidentielles.
Tous les produits sont adaptés à une utilisation à l’extérieur du logement ou dans les pièces humides pour résister aux différents éléments climatiques.
Enfin, il est important de souligner que les solutions de recharge pour véhicules électriques doivent être adaptées à la puissance disponible sur le lieu d'installation pour pouvoir être utilisées correctement. Les coûts associés à l'installation et à l'utilisation des bornes de recharge peuvent varier en fonction des besoins en puissance et des infrastructures existantes.