Explorez par catégorie

Rallonges et multiprises
Augmentez vos points de branchement et de recharge, en choisissant le design le mieux adapté à chaque pièce :
- la multiprise station de charge recharge efficacement votre smartphone grâce à sa charge par induction
- la multiprise d’angle vient épouser parfaitement le plan de travail de la cuisine
- la multiprise multimédia protège et alimente jusqu’à 8 équipements tout en permettant de dissimuler les câbles
- la multiprise verticale s'installe sous le bureau pour libérer de l'espace et optimisez vos branchements
Et pour le côté déco, nos rallonges multiprises existent en plusieurs finitions afin de s'adapter au mieux à vos espaces !
Rallonge multiprise rotative avec parafoudre et USB Type-C



Quand les prises électriques viennent à manquer pour brancher vos appareils électriques, privilégiez la multiprise rotative USB avec parafoudre. Avec son design astucieux, elle se fond dans votre décoration, positionnée à l’horizontale comme à la verticale. Optimisez vos branchements et orientez les prises selon vos besoins grâce au corps rotatif et aux prises Surface orientées à 45° et 90°.
Fonction parafoudre
La multiprise avec parafoudre, équipée d’un voyant indiquant l’état du parafoudre, protège efficacement tous vos appareils électroniques (télévision hi-fi, box Internet, ordinateur, console de jeux vidéos, etc.) contre les surtensions liées à la foudre.
Prise USB Type-C
(Re)chargez tous vos appareils mobiles rapidement (tablettes, smartphones, etc.) avec les prises USB Type-C Power Delivery 20W intégrées en face avant de la multiprise. Et en plus, cela vous permet de garder les prises Surface pour brancher un autre appareil.

Fiches : base de toute installation électrique
Une fiche, autrement dit une prise, permet de brancher des appareils au réseau électrique de votre maison. À câbler ou non, avec terre… une chose est certaine : elle vous accompagne au quotidien !
Elle s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs grâce à ses différents coloris et à sa place partout dans la maison, de la cuisine au salon.
Utilisable en neuf comme en rénovation, découvrez nos fiches standards, spéciales TV ou multiprises.

Adaptateurs : la solution aux problèmes de compatibilité électrique
Vous n’avez plus de place pour brancher vos appareils ? Vous souhaitez brancher une fiche sur une prise qui n’est pas adaptée à votre fiche TV ? Vous partez en voyage et vous allez probablement rencontrer des prises incompatibles avec vos appareils ? Munissez-vous d’un adaptateur et facilitez-vous la vie !
Vous pourrez ainsi brancher vos fiches sur un adaptateur de standard allemand, américain ou bien britannique, ou encore brancher un appareil américain sur une prise européenne sans problème !
Questions fréquentes
La prise électrique se caractérise par : sa...
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté La norme NF C 15-100 exige un...
Rallonges, multiprises, enrouleurs et accessoires
Branchez rapidement tous vos équipements avec nos solutions de connectique multiprises standards équipées de prises électriques avec terre : fiche à sorties frontale et latérale, rallonge à bloc de prises pivotant, rallonge avec cordon d’alimentation,etc. En matériau plastique ou caoutchouc, elles existent en diverses finitions pour la garantie d'une intégration idéale dans vos intérieurs : blanc, aluminium, noir, bleu, orange, etc.
Optez pour nos multiprises électriques multifonction pour répondre à tous vos besoins : ports USB, parafoudre pour une protection contre les surtensions, support tablette...vos objets électroniques seront ainsi toujours prêts à l'utilisation !
Utilisez vos prises de façon sécurisée avec les fiches à extraction facilitée et avec câbles orientables à 360°.
Pour amener l'électricité dans le jardin et le garage, optez pour des solutions simples avec des mécanismes astucieux avec l'enrouleur (avec câbles électriques de 10 ou 15m) et à la lampe baladeuse à brancher sur secteur. Lors de vos voyages à l’étranger, notre sélection d'adaptateurs vous permettront de brancher tous vos appareils.
Enfin, notre gamme d’accessoires d'outillage facilitera la réalisation de toute installation électrique pour un résultat de qualité.
Retrouvez sur notre calatogue tous les autres produits : interrupteurs, tableau électrique, disjoncteurs, visiophone, thermostats, etc.