Rallonges, multiprises, enrouleurs et accessoires - Page 5

Nous avons besoin de plus en plus de prises pour brancher nos appareils électriques ou recharger notre smartphone. Pour éviter les travaux et avoir toujours une prise à portée de main, les rallonges multiprises sont la solution idéale. Design et astucieuses, équipées de ports USB et de prises de courant classiques, elles répondent aux besoins de toute la famille. 
Pour brancher une lampe sur la terrasse ou une tondeuse dans le jardin, utilisez nos enrouleurs sécurisés. Et pour ne plus être en panne de batterie à l’étranger, pensez à partir avec l’un de nos adaptateurs !

Explorez par gamme

Nos différentes collections d'interrupteurs et prises

Découvrir

Information complémentaire

Rallonges et multiprises

Augmentez vos points de branchement et de recharge, en choisissant le design le mieux adapté à chaque pièce :

  • la multiprise cylindrique est équipée d’un système rotatif pour orienter les prises selon vos besoins
  • la multiprise d’angle vient épouser parfaitement le plan de travail de la cuisine
  • la multiprise multimédia protège et alimente jusqu’à 8 équipements tout en permettant de dissimuler les câbles
  • la multiprise à clipser se fixe sur le côté du bureau pour libérer de l’espace

Et pour le côté déco, nos rallonges multiprises existent en noir, gris, blanc, bleu et même orange et vert !

Rallonge multiprise rotative avec parafoudre et USB Type-A et Type-C

multiprises premium usb type a c 938x569
multiprises premium protection foudre 700x350 copie multiprises premium protection foudre 700x350

Quand les prises électriques viennent à manquer pour brancher vos appareils électriques, privilégiez la multiprise rotative USB avec parafoudre. Avec son design astucieux, elle se fond dans votre décoration, positionnée à l’horizontale comme à la verticale. Optimisez vos branchements et orientez les prises selon vos besoins grâce au corps rotatif et aux prises Surface orientées à 45° et 90°.

Fonction parafoudre

La multiprise avec parafoudre, équipée d’un voyant indiquant l’état du parafoudre, protège efficacement tous vos appareils électroniques (télévision hi-fi, box Internet, ordinateur, console de jeux vidéos, etc.) contre les surtensions liées à la foudre.

Prise USB Type-A Type-C

(Re)chargez tous vos appareils mobiles (tablettes, smartphones, etc.) avec les prises USB Type-A et USB Type-C intégrées en face avant de la multiprise. Et en plus, cela vous permet de garder les prises Surface pour brancher un autre appareil.

Information complémentaire

Fiches : base de toute installation électrique

Une fiche, autrement dit une prise, permet de brancher des appareils au réseau électrique de votre maison. À câbler ou non, avec terre… une chose est certaine : elle vous accompagne au quotidien !

Elle s’intègre parfaitement dans tous les intérieurs grâce à ses différents coloris et à sa place partout dans la maison, de la cuisine au salon.

Utilisable en neuf comme en rénovation, découvrez nos fiches standards, spéciales TV ou multiprises.

Information complémentaire

Adaptateurs : la solution aux problèmes de compatibilité électrique

Vous n’avez plus de place pour brancher vos appareils ? Vous souhaitez brancher une fiche sur une prise qui n’est pas adaptée à votre fiche TV ? Vous partez en voyage et vous allez probablement rencontrer des prises incompatibles avec vos appareils ? Munissez-vous d’un adaptateur et facilitez-vous la vie !

Vous pourrez ainsi brancher vos fiches sur un adaptateur de standard allemand, américain ou bien britannique, ou encore brancher un appareil américain sur une prise européenne sans problème !

Questions fréquentes

C'est souvent pour contrôler l'allumage et l'extinction d'une lampe ou d'un lampadaire qu'on installe une prise commandée par interrupteur. Il s'agit donc d'une alternative à l'interrupteur mural qui allume le plafonnier ou les appliques murales. En résumé, une prise de courant commandée...
En savoir plus
La prise est l’interface entre l’alimentation pourvue par un fournisseur d’énergie et les appareils électriques branchés dans un logement. Elle est directement reliée au tableau électrique par un circuit électrique. 
La prise électrique se caractérise par sa tension exprimée en...
En savoir plus
Découvrez ci-après comment installer une prise électrique étanche Legrand Plexo. Les prises de la gamme étanche Plexo peuvent s’installer en extérieur, dans un garage, une véranda, une cave, une buanderie ou tout autre endroit où vous avez besoin d’une prise électrique qui...
En savoir plus
La plupart du temps, interrupteurs et prises électriques ne sont pas connectés entre eux. Les premiers servent essentiellement à commander un éclairage. Toutefois, il est possible de brancher une prise de courant sur un interrupteur dans certains cas.
Brancher une prise de courant sur un...
En savoir plus
Tout circuit électrique doit être équipé d’un disjoncteur qui permet de protéger les biens contre les surintensités et les courts-circuits.
Il coupe immédiatement le courant quand il détecte : un court-circuit une surintensinté   La norme NF C 15-100 exige un...
En savoir plus

Rallonges, multiprises, enrouleurs et accessoires

Branchez rapidement tous vos équipements avec nos solutions de connectique multiprises standards équipées de prises électriques avec terre : fiche à sorties frontale et latérale, rallonge à bloc de prises pivotant, rallonge avec cordon d’alimentation,etc. En matériau plastique ou caoutchouc, elles existent en diverses finitions pour la garantie d'une intégration idéale dans vos intérieurs : blanc, aluminium, noir, bleu, orange, etc.
Optez pour nos multiprises électriques multifonction pour répondre à tous vos besoins : ports USB, parafoudre pour une protection contre les surtensions, support tablette...vos objets électroniques seront ainsi toujours prêts à l'utilisation !
Utilisez vos prises de façon sécurisée avec les fiches à extraction facilitée et avec câbles orientables à 360°.
Pour amener l'électricité dans le jardin et le garage, optez pour des solutions simples avec des mécanismes astucieux avec l'enrouleur (avec câbles électriques de 10 ou 15m) et à la lampe baladeuse à brancher sur secteur. Lors de vos voyages à l’étranger, notre sélection d'adaptateurs vous permettront de brancher tous vos appareils.
Enfin, notre gamme d’accessoires d'outillage facilitera la réalisation de toute installation électrique pour un résultat de qualité.

Retrouvez sur notre calatogue tous les autres produits : interrupteurs, tableau électrique, disjoncteurs, visiophone, thermostats, etc.