Détecteur de mouvements
Les détecteurs de présence commandent en automatique une source lumineuse par détection du mouvement dans une zone de surveillance. Les détecteurs sont munis d’un système infrarouge intégré qui enregistre tout rayonnement thermique dans leur environnement immédiat. Le rayonnement thermique d’une personne qui approche de la zone de détection est identifié par le détecteur, celui-ci le convertit alors en un signal électrique pour commander automatiquement l’allumage d’une source lumineuse intérieure ou extérieure.L’extinction de la lumière se fait automatiquement grâce à une temporisation, c'est-à-dire après quelques minutes d’inactivité.La temporisation est réglable de 10 secondes à 10 minutes en fonction des besoins.
Le détecteur automatique étanche permet de le positionner dans des environnements humides, comme les extérieurs d’un logement par exemple. Les détecteurs se posent sur un mur ou au plafond selon la zone de détection de mouvement à couvrir.