Détecteur de mouvements

produit

3 produits
Détecteur de mouvements - fixation plafond - IR - détection 360° sur 8m

Détecteur de mouvements - fixation plafond - IR - détection 360° sur 8m

125,59

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Détecteur de mouvements - fixation murale - IR - détection 140° sur 8m

Détecteur de mouvements - fixation murale - IR - détection 140° sur 8m

68,93

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Détecteur de mouvements étanche - fixation saillie - IR - détection 360° sur 8m

Détecteur de mouvements étanche - fixation saillie - IR - détection 360° sur 8m

78,32

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Détecteur de mouvements

Les détecteurs de présence commandent en automatique une source lumineuse par détection du mouvement dans une zone de surveillance (allumer l'éclairage). Les détecteurs sont munis d’un système infrarouge intégré qui enregistre tout rayonnement thermique dans leur environnement immédiat (Technologie de capteur de mouvement/détecteur de présence : infrarouge passif). Le capteur n'est pas rotatif. Le rayonnement thermique d’une personne qui approche de la zone de détection est identifié par le détecteur, celui-ci le convertit alors en un signal électrique pour commander automatiquement l’allumage d’une source lumineuse intérieure ou extérieure. L’extinction de la lumière se fait automatiquement grâce à une temporisation, c'est-à-dire après quelques minutes d’inactivité. La temporisation est réglable de 5 secondes à 10 minutes en fonction des besoins.

La sensibilité des détecteurs est ajustable, ils se déclenchent à partir d'un certain seuil. La luminosité de déclenchement est elle aussi ajustable, elle est adaptée au besoin. Choisissez le type de détecteur dont vous avez besoin aussi en fonction de son angle de détection, allant de 140° à 360°. Garantissant ainsi de couvrir une large zone de détection (idéal dans un jardin ou sur une terrasse par exemple). La durée de marche peut aller de 5 secondes à 10 minutes selon le détecteur. La largeur de portée est de 3 ou 4 mètres et la longueur de portée, de 4 à 8 mètres. De plus, le détecteur automatique étanche permet de le positionner dans des environnements humides, comme les extérieurs d’un logement par exemple. Les détecteurs se posent sur un mur ou au plafond selon la zone de détection de mouvement à couvrir. Il existe aussi des détecteurs intérieurs.

Pour aller plus loin, sécurisez l'accès à votre logement avec les solutions de sécurité fiables de Legrand et profitez-en même pour réaliser des économies d'énergie avec les produits de la maison connectée. Découvrez par exemple le portier visiophone connecté Classe 300X, les caméras connectées (caméra intérieure et caméra extérieure), ou encore les sirènes et alarmes.