Choisir mes solutions pour sécuriser mon logement

Guide de choix

Vous souhaitez renforcer la sécurité de votre logement ? Découvrez nos portiers, caméras et détecteurs, pilotables depuis l’App Home + Security, qui vous permettront de surveiller votre maison à distance, de contrôler les accès, de simuler une présence, d’être alerté en cas d’intrusion ou encore de prévenir les risques domestiques.

À chaque usage sa solution : découvrez les équipements Legrand qui vous correspondent et répondent à vos besoins du quotidien.

Savoir qui sonne et répondre à distance

Vous souhaitez contrôler l’accès à votre logement, même lorsque vous n’êtes pas chez vous ? Les portiers connectés Legrand vous permettent de voir qui sonne, de répondre à vos visiteurs depuis votre smartphone et d’ouvrir la porte ou le portail à distance, si votre installation le permet. Pratique pour accueillir un proche, échanger avec un livreur ou gérer une visite en votre absence.

visiophone classe 300x maison ext int famille 960x960

Choisir un portier connecté selon vos besoins

Les portiers connectés Legrand vous permettent de contrôler les accès à votre logement depuis votre smartphone. Selon le modèle choisi, vous bénéficiez de fonctionnalités plus ou moins avancées.

femmes enfants entree classe 300eos alexa 700x700 1

Classe 300EOS with Netatmo pour une expérience connectée complète

Avec son écran tactile vertical 5 pouces, le Classe 300EOS with Netatmo offre une interface design et moderne pour piloter votre entrée. Il intègre aussi l’assistant vocal Alexa et peut s’inscrire dans l’écosystème connecté de la maison via les Apps Home + Security et Home + Control.

visiophone classe 300x smartphone salon 960x960

Classe 300X pour un usage connecté simple et confortable

Le Classe 300X mise sur une prise en main simple et intuitive : deux touches physiques pour répondre et ouvrir la porte, complétées par un écran tactile pour accéder aux fonctionnalités avancées. Son design épuré, disponible en blanc ou en noir, s’intègre facilement dans tous les styles d’intérieurs.

classe 100x allume mc pro 700x450 1

Classe 100X pour accéder à l’essentiel du visiophone connecté

Le Classe 100X permet de bénéficier des fonctions clés d’un portier connecté dans une solution simple. Il convient aux besoins du quotidien si vous recherchez un équipement pratique pour gérer votre entrée à distance, sans multiplier les fonctionnalités.

smartphone hc porte garage 700x394 2

Piloter le portail et la porte de garage à distance

Pour compléter la gestion des accès, le module connecté pour portail et porte de garage permet d’ouvrir ou de fermer ces équipements depuis votre smartphone, via l’App Home + Control. Vous pouvez ainsi vérifier leur état à distance, donner accès à un proche ou refermer un accès oublié ouvert.

Garder un œil sur mon logement à distance

Vous souhaitez surveiller votre maison, même lorsque vous n’êtes pas sur place ? Les caméras connectées vous permettent de visualiser ce qu’il se passe chez vous depuis votre smartphone, que ce soit à l’intérieur ou aux abords du logement. Depuis votre smartphone, vous pouvez consulter les images à distance : pratique pour vérifier une présence !

camera connectee ext netatmo blanc 960x750

Surveiller les abords de la propriété

Installée à l’extérieur du logement, la Caméra Extérieure vous aide à garder un œil sur les zones sensibles : entrée, allée, jardin, portail ou garage.

camera int bticino smartphone 960x730

Surveiller l’intérieur du logement

La Caméra Intérieure vous permet de surveiller les pièces de vie de votre logement ou votre porte d’entrée par exemple.

Être alerté en cas d’intrusion

Pour renforcer la sécurité de votre logement, certains équipements connectés permettent de détecter tout événement suspect, de vous prévenir sur votre smartphone et de donner l’alerte si besoin.

ext smartphone home security doigt 960x960

Être prévenu via une notification sur le smartphone

Avec les Caméras connectées, vous recevez une alerte sur votre smartphone en cas de tentative d’intrusion et pouvez consulter les images de votre logement en direct si nécessaire. La Caméra Extérieure intègre une détection intelligente avec IA embarquée, capable d’identifier les personnes, les véhicules et les animaux pour vous alerter en cas d’événement suspect.

sirene interieure intelligente connectee netatmo 960x960

Déclencher une alarme

Associée à la Caméra Intérieure, la Sirène Intérieure Intelligente renforce l’alerte en cas d’intrusion. Selon le paramétrage choisi, elle peut se déclencher automatiquement. Une alarme sonore d’une puissance de 110dB resonne alors dans la maison, afin d’alerter les occupants et de dissuader les intrus. Vous pouvez également la déclencher d’une simple touche sur votre smartphone, après consultation des vidéos de la caméra par exemple.

Dissuader les intrus en simulant une présence à distance

Lorsque vous vous absentez, certains équipements connectés peuvent vous aider à simuler une présence dans le logement. Sons préenregistrés, éclairage, volets roulants : vous pouvez activer différentes actions à distance pour renforcer l’effet dissuasif.

appli hs simulation presence 960x960

Diffuser des sons pré-enregistrés

Associée à la Caméra Intérieure, la Sirène Intérieure Intelligente peut diffuser des sons préenregistrés, comme des aboiements de chien ou des pleurs de bébé, afin de donner l’impression que la maison est occupée.

camera ext intelligente netatmo nuit 700x700 0

Allumer l’éclairage extérieur

La Caméra Extérieure peut contribuer à dissuader les intrus grâce à son éclairage à détection de présence et son alarme intégrée, selon le modèle installé. Pratique pour éclairer automatiquement les abords de la maison en cas de mouvement suspect, elle peut également servir lorsque vous rentrez chez vous de nuit.

Être alerté d’un danger domestique

La sécurité connectée ne concerne pas uniquement les tentatives d’intrusion. Elle permet aussi d’être prévenu rapidement en cas de danger domestique, comme un départ de feu ou la présence de gaz dangereux dans le logement.

detecteur fumee netatmo smartphone appli homeplus security 700x500 0

Être prévenu en cas d’incendie

Le Détecteur de Fumée Intelligent déclenche une alarme de 85dB en cas de détection de fumée. Il vous envoie aussi une notification sur votre smartphone, via l’App Home + Security. Vous pouvez ainsi être alerté même lorsque vous n’êtes pas chez vous, et réagir plus rapidement. Équipé d’une batterie d’une autonomie pouvant atteindre 10 ans, il réalise également des autotests réguliers pour vérifier son bon fonctionnement et vous envoie des notifications sur votre smartphone lorsque sa batterie est faible ou qu’il doit être remplacé.

detecteur co netatmo mur 700x500

Détecter la présence de monoxyde de carbone

Invisible et inodore, le monoxyde de carbone peut représenter un risque dans les logements équipés d’appareils à combustion. Le Détecteur de Monoxyde de Carbone Intelligent surveille sa présence dans l’air et vous alerte en cas de niveau anormal. 

appli hs logos android ios maison moderne maison moderne portier 960x960

App Home + Security : tout piloter à distance

Avec l’App Home + Security, téléchargeable gratuitement pour iOS et Android, vous centralisez le pilotage de vos équipements de sécurité connectée Legrand et Netatmo depuis une seule application. Caméras, portiers connectés, détecteurs ou sirène intérieure : vous gardez le contrôle sur votre logement, où que vous soyez.

Depuis votre smartphone, vous pouvez notamment :

  • consulter les images de vos caméras à distance
  • voir qui sonne et répondre à vos visiteurs
  • recevoir des notifications en cas d’intrusion, d’incendie ou de danger détecté
  • déclencher ou paramétrer certains équipements selon vos besoins
  • gérer votre sécurité connectée vous-même, sans abonnement ni société extérieure
cde ss fil volet roulant cwn titanium 700x600 2

Compléter votre installation

Allez encore plus loin grâce aux commandes de volets roulants connectées pour ouvrir ou fermer vos volets à distance. Cette solution connectée est utile pour simuler une présence.

En conclusion

Mon besoin 

Solution(s) adaptée(s)

Surveiller l’extérieurCaméra Extérieure
Surveiller l’intérieurCaméra Intérieure
Être alerté en cas d’intrusion

Caméra Intérieure

Sirène Intérieure Intelligente

Caméra Extérieure

Dissuader pendant une absence

Sirène Intérieure

Caméra Extérieure

Voir qui sonne

Classe 300EOS

Classe 300X

Classe 100X

Être alerté en cas d’incendieDétecteur de fumée intelligent

Être alerté en cas de taux de

monoxyde de carbone dangereux

Détecteur de monoxyde de carbone intelligent
Piloter mes équipements connectésApps Home + Security
famille logo ec 960x960

Confier mon installation à un pro

Vous souhaitez sécuriser votre logement avec des équipements connectés, mais vous préférez être accompagné pour l’installation ? Legrand vous aide à trouver un professionnel qualifié proche de chez vous pour étudier votre projet et installer les solutions adaptées à votre logement.

Questions fréquentes

Vous souhaitez installer une alarme chez vous pour protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée : alarme de 110dB pour faire fuir les intrus sons pré-enregistrés pour simuler une présence   Cette alarme...
En savoir plus
Pour sécuriser votre logement, il vaut mieux privilégier un système de surveillance, plus complet qu’une simple alarme de porte. Il permet de surveiller plusieurs zones de la maison et d’être alerté en cas d’événement suspect.   Legrand propose notamment un Pack Sécurité...
En savoir plus
Pour surveiller et protéger votre logement, choisissez la Caméra Intérieure, une caméra qui permet d’être alerté sur votre smartphone avec l’App Home + Security en cas de détection d’un intrus chez vous. Associez-y la Sirène Intérieure Intelligente et programmez-la afin qu’elle...
En savoir plus
Pour protéger votre domicile des cambriolages, optez pour les solutions de sécurité connectée, pilotables depuis votre smartphone via l’App Home + Security, qui permettent : de surveiller votre logement à distance en temps réel (caméras, visiophone) d’être prévenu en cas...
En savoir plus
Vous souhaitez mieux protéger votre maison contre les cambriolages ? Choisissez la Sirène Intérieure Intelligente et connectée à associer à la Caméra Intérieure ! Avec ces produits connectés, améliorez la sécurité du logement : possibilité de simuler une présence avec des...
En savoir plus
Pour surveiller votre maison grâce aux caméras connectées, l’application à utiliser est Home + Security, à télécharger gratuitement pour iOS et Android. Home + Security est une application gratuite pour centraliser tous vos équipements de sécurité : alarme, caméras intérieures...
En savoir plus
La Sirène Intérieure Intelligente et connectée doit être installée en haut d'un mur ou au plafond afin qu'elle soit hors de portée d'un potentiel intrus. Elle doit également être associée à la Caméra Intérieure pour fonctionner. Pour l’installer : configurez le produit sur...
En savoir plus