Smarther with Netatmo, le nouveau thermostat connecté
Avec Smarther with Netatmo, piloter et maîtriser votre chauffage n'a jamais été aussi simple. Vous créez un planning personnalisé en répondant à quelques questions dans l’App Home + Control. Et vous profitez de la bonne température au bon moment dans chacune des pièces de la maison !
Vous vous absentez ? Activez la fonction "Absent" directement dans l’App, et la maison se mettra par exemple en Hors-Gel jusqu’à la date de votre retour.
Vous pouvez à tout moment visualiser les consommations en temps réel ou en cumulé grâce à l’App Home + Control. Maîtrise assurée pour votre installation domotique et économies de chauffage !

Thermostat connecté discret, élégant et innovant
Grâce à une interface tactile intuitive et un design contemporain épuré, Smarther with Netatmo trouve sa place dans votre maison connectée quels que soient votre décoration et votre mobilier. Il est compatible avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul ou à bois. Smarther with Netatmo remplace facilement votre thermostat actuel, qu’il soit filaire ou à pile.
Je me suis renseignée sur les différentes marques pouvant effectuer mon projet. Mon voisin m’avait vanté le mérite des produits LEGRAND sur l’installation de son visiophone. Je me suis laissé tenter par une demande de mise en relation avec un électricien de votre réseau. J’ai eu la chance d’une prise de contact rapide ainsi que le démarrage de mon chantier, donc satisfaite.

Smarther with Netatmo : tellement simple à utiliser
Vous pouvez commander le thermostat connecté Legrand localement sur son écran tactile, à distance via l’App Home + Control ou par la voix via un assistant vocal.
Avec l'application gratuite Home + Control, disponible sur App Store et Google Play, vous pouvez :
- créer et modifier les plannings de température
- gérer la température de consigne
- activer la fonction Boost pour augmenter la température temporairement pendant une durée limitée
- visualiser vos consommations

Thermostat intelligent et communicant
Smarther with Netatmo a été conçu pour répondre aux attentes de ceux qui souhaitent plus de confort tout en maîtrisant leur consommation. Sur son interface tactile à LEDs lumineuses, il affiche les informations essentielles, comme la température ambiante, la température de consigne, le taux d'humidité, le mode actif de la fonction Boost.

Vous rentrez de week-end ? Activez à distance la fonction Boost !
À distance, "boostez" la température via l’App pour arriver dans un logement bien chauffé. Cette fonction permet d’augmenter la température d’une pièce ou de toute la maison pendant un temps déterminé : 30, 60 ou 90 min, quel que soit le planning en cours. Pendant la durée choisie, la barre rouge s’allume sur le thermostat et diminue avec le temps. À la fin du cycle, le planning initialement en cours reprend.
Bénéficiez du confort d'une maison équipée en domotique.!
J’avais déjà tenté de trouver un électricien par mes propres moyens sans succès. Après avoir confier mon projet à LEGRAND, votre service m’a mis en relation avec un électricien également compétent dans la plomberie. Il a installé les produits dans mon appartement. Depuis je peux contrôler le chauffage dans l’ensemble de mon logement en un claquement de doigt, plutôt sympa.

Thermostat Intelligent Netatmo
Avec son design épuré et élégant, le Thermostat Intelligent Netatmo prend en compte l'isolation de votre logement, l'environnement de la pièce et la température extérieure pour adapter le chauffage selon vos besoins.
Pilotable à distance depuis un smartphone ou une tablette, via l'app Home + Control, il permet de régler la température de vos pièces via un planning dédié et de réaliser de véritables économies sur votre facture d'énergie.
Ce thermostat fonctionne avec la plupart des chaudières au gaz, au fioul, au bois, électriques et les pompes à chaleur.
Il est compatible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes Netatmo.

Contrôlez la température de chaque pièce au degré près
Le thermostat connecté est compatible avec les Têtes Thermostatiques Intelligentes additionnelles de Netatmo.
Grâce à ce système domotique, vous pouvez ainsi remplacer les vannes existantes sur les radiateurs de votre choix pour prendre le contrôle de la température à distance, en local, ou par la voix via un assistant vocal.

Faire appel à un électricien partenaire
Vous souhaitez faire installer le thermostat connecté Smarther ou d'autres objets connectés ? Vous pouvez faire appel à l'un des électriciens recommandés par Legrand pour la gestion domotique de votre logement. Vous pourrez ainsi bénéficier de ses conseils (disjoncteurs, produits à choisir selon les situations, etc.)
Confiez lui l'installation de toutes vos solutions connectées pour le chauffage : sorties de câble (sèche-serviettes, radiateurs électriques), Têtes Thermostatiques, thermostats connectés...
Questions fréquentes
Pour rappel, une seule prise Control ou un module Control est...
Grâce à ses...
Optimisez la gestion de votre consommation et anticipez les risques de surcharges avec le délesteur connecté Drivia with Netatmo, un équipement contribuant...