Moulure, goulotte ou plinthe électrique : quelles différences ?

Ces conduits électriques permettent de masquer les fils et câbles sans les encastrer. La plinthe électrique se pose au ras du sol. La moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe classique. La goulotte électrique a une forte capacité, très utile au-dessus d’un bureau, d’un atelier ou dans la cuisine. En fonction de la section des conducteurs que vous souhaitez faire passer, il existe différentes tailles (entraxe).

couple travaux maison plinthes 1222x569
cablage inter saillie 700x700

Une même fonction, des contextes différents

Plinthes, goulottes et moulures électriques sont utilisées en rénovation. En effet, ces conduits électriques représentent l'alternative simple et accessible à de gros travaux au niveau des murs. Ils permettent ainsi de rénover une pièce sans encastrer ni les fils, ni les interrupteurs et prises, et donc d’éviter de creuser des saignées dans les murs.

En complément des systèmes de cheminement comme les moulures et goulottes, des solutions de multiprises permettent de multiplier les points d’alimentation de façon simple et flexible.

dessins plinthes moulures goulottes 700x700

Plinthes, moulures, goulottes électriques

Souvent confondus à tort sous le terme "baguette cache fil" ou "cache câble", ces trois conduits ont chacun leur propre contexte d'utilisation :

  • • la plinthe électrique se pose au contact du sol
  • • la moulure électrique se pose au-dessus d'une plinthe bois et autour d'une porte
  • • la goulotte électrique convient pour équiper un plan de travail (atelier, bureau, cuisine, etc.)
dessins plinthes electriques 700x700

Plinthes électriques : au ras du sol

La plinthe électrique est une alternative à une plinthe classique. Facile à installer, au ras du sol, la plinthe électrique permet de masquer les fils et câbles sans avoir besoin de les encastrer dans le mur. C'est la solution idéale pour une petite rénovation. Si votre plinthe électrique est appareillable, vous pouvez aisément ajouter des prises, sans saignée.

moulures electriques 700x700

Moulures électriques : au-dessus de la plinthe

La moulure électrique se pose en général au-dessus d'une plinthe classique. Sur le même principe que la plinthe, la moulure électrique permet d'ajouter facilement une prise ou un interrupteur dans la pièce. Les interrupteurs et prises peuvent venir se clipper dans la moulure.

goulottes electriques 700x700

Goulottes électriques : plus forte capacité

La goulotte peut être utilisée partout dans la maison, notamment pour équiper un plan de travail type cuisine ou bureau. Idéale là où on a besoin de multiples branchements, la goulotte est un conduit électrique à forte capacité d'appareillage.

inter saillie 700x350
inter celiane nickel satine 350x350 inter double plexo blanc 350x350

Quels interrupteurs et prises choisir pour mon conduit électrique ?

Les prises et interrupteurs Céliane, Mosaic et les Apparents s'associent parfaitement aux moulures, plinthes et goulottes électriques. Et en toute sécurité. Car les moulures, goulottes et plinthes assurent une protection continue grâce aux nombreux accessoires de pose.

prises mosaic goulotte 700x700

Combien de prises prévoir ?

La norme électrique NF C 15-100 recommande qu'un nombre minimum de prises électriques soit installé dans le séjour, la chambre, la cuisine, et les autres pièces. L'objectif de cette norme est d'augmenter la sécurité et le bon fonctionnement de votre installation, ainsi que le confort d'utilisation de vos appareils électriques.

plinthes deco 700x700

Les accessoires pratiques et déco

Les plinthes déco Céliane permettent de rénover tout en harmonisant la finition avec la décoration de chaque pièce. Une solution simple pour rénover et embellir en même temps. Vous pouvez associer Céliane encastré avec les plinthes déco Céliane Titane et blanche (à peindre).

Pratique aussi pour cacher les fils d’un écran plat mural ou d’un ordinateur, découvrez les kits multimédia, des kits cache-fils complets, avec accessoires de fixation.

famille logo ec 700x700

Besoin des conseils d'un électricien ?

Si vous souhaitez des conseils personnalisés pour votre projet de rénovation, pensez à contacter un électricien recommandé par Legrand qui vous aidera à choisir les bons matériels et à réaliser vos travaux.

Questions fréquentes

Le disjoncteur est le matériel principal d’une installation électrique qui permet avant tout d’éviter les coupures électriques intempestives de la maison. Au cœur du tableau électrique, le rôle du disjoncteur est de protéger les appareils électriques en cas de surintensité,...
En savoir plus
Le tableau électrique est l’élément central de la maison. Il est essentiel que votre installation électrique respecte la norme NF C 15-100 qui régit l’électricité dans le logement. Pour respecter les règlementations obligatoires en vigueur, il peut être nécessaire d’effectuer une...
En savoir plus
8 prises électriques protégées par un même disjoncteur divisionnaire de 16A maximum, avec un câble de section 1,5mm² minimum 12 prises électriques pour un même disjoncteur divisionnaire de 20A maximum, avec un câble de section 2,5mm² minimum ​Vous souhaitez avoir plus de...
En savoir plus
Chaque circuit de votre installation électrique, qu’il soit destiné aux prises de courant ou aux éclairages, doit être protégé avec un disjoncteur. Le type de disjoncteur dépend de la nature du circuit. Il est indispensable de distinguer les divers types de disjoncteurs que vous pouvez...
En savoir plus
Vous envisagez de procéder vous-même au remplacement d’une prise électrique ? Cette situation n’est pas rare : soit vous découvrez une prise défectueuse (ce qui peut se révéler dangereux à long terme), soit vous ambitionnez de modifier votre matériel existant au profit d’un...
En savoir plus
Dans une pièce, vous voulez cacher les prises électriques ou mieux les intégrer à votre intérieur ? Vous avez 2 options : équiper votre installation avec des prises de courant Surface, discrètes et esthétiques ou bien embellir vos murs avec des moulures électriques ou des...
En savoir plus
On confond souvent le socle d’une prise de courant avec un élément de la prise elle-même, notamment le boîtier ou le mécanisme. Or, un « socle », c’est tout simplement la prise électrique dans son entier. Ce que vous appelez « socle » correspond en réalité à la prise électrique...
En savoir plus
Entre 5cm et 1m30 ! La hauteur préconisée varie entre 0,05m et 1,30m du sol (exception faite de la hotte dans la cuisine), en fonction de la pièce dans laquelle la prise est installée. Avant d’installer une nouvelle prise ou d’en modifier une existante, prenez connaissance des...
En savoir plus
Un branchement électrique d’interrupteur consiste à :  raccorder la phase sur la borne L raccorder le retour lampe sur la borne 1 (ou borne repérée) Avant toute manipulation, coupez le courant au disjoncteur général et contrôlez bien l'absence de tension. Assurez-vous...
En savoir plus
Vous souhaitez brancher un appareil électrique ? Une télévision ? Un câble Ethernet ? Une multitude de prises peuvent être installées dans un logement selon les usages. Découvrez les différentes fonctions de prises !
En savoir plus

Solutions pour organiser et sécuriser son installation électrique

Pour bien choisir entre une moulure, une goulotte ou une plinthe électrique, il peut être utile de s’intéresser aux différentes solutions de branchement disponibles dans le logement, comme le choix d’une rallonge adaptée, l’installation d’un bloc multiprise fixable ou encore les conseils pour choisir une bonne multiprise. Selon les besoins de l’installation, les différentes rallonges et multiprises disponibles ainsi que les solutions de branchement électrique permettent d’adapter facilement les équipements à chaque pièce de la maison. Dans une rénovation, la prise électrique et le respect de la norme NF C 15-100 restent essentiels pour garantir une installation fiable et sécurisée. Pour les aménagements extérieurs, une multiprise étanche peut compléter efficacement une installation en apparent, notamment avec un interrupteur en saillie. Dans des environnements techniques, les prises industrielles constituent également une solution robuste. Pour renforcer la sécurité au quotidien, les caches prises et les prises programmables apportent davantage de confort et de protection. Dans les espaces réduits, la multiprise extra-plate facilite l’organisation des branchements, tandis qu’une prise mobile P17 peut être nécessaire pour certaines installations spécifiques. Enfin, il peut être utile de prévoir une protection contre les surtensions avec un parafoudre et de choisir un matériel électrique adapté à une maison ancienne.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message