L'application Alexa est-elle nécessaire si je souhaite piloter mon visiophone connecté par la voix via mes enceintes connectées ?

Non, l’application Alexa n’est pas nécessaire pour piloter votre visiophone connecté par la voix via vos enceintes connectées. En effet, l'assistant vocal Alexa est déjà présent nativement dans le visiophone Classe 300EOS with Netatmo. Cependant, si vous êtes loin de chez vous, hors de portée de voix, vous devez télécharger l'application Home + Control pour piloter votre visiophone à distance. Optez pour la maison connectée !

femmes enfants entree classe 300eos alexa 700x700 1

Communiquer via l’app Alexa avec le Classe 300EOS with Netatmo

Comme l’assistant vocal Alexa est nativement intégré dans le Classe 300EOS with Netatmo, le visiophone peut exécuter toutes les commandes vocales. 

  • accomplir les fonctions élémentaires d'un portier : répondre aux appels, ouvrir le portillon, échanger avec les visiteurs, etc.
  • gérer toutes les solutions maison connectée Legrand : contrôler l’éclairage, ouvrir et fermer les volets roulants, gérer le chauffage, etc.
  • exécuter les services proposés par Alexa : donner la météo, informer sur le trafic routier, lancer et diffuser la musique, etc.
     

Protéger sa maison à distance via Home + Security

smartphones app home control classe 300eos

Au bureau, en déplacement, en vacances, le Classe 300EOS with Netatmo vous permet de voir qui sonne chez vous à tout moment et de répondre aux visiteurs, via l’application Home + Security et l’activation du transfert d’appel sur smartphone ou tablette. Depuis Home + Security, vous gérez les fonctions du visiophone et tous les appareils connectés Netatmo sécurité installés chez vous (caméras, sirène intelligente, détecteurs d’ouverture de portes et fenêtres, etc.).

classe 300eos zooms 700x600

Classe 300EOS with Netatmo : un visiophone design, intuitif et vite indispensable

Le Classe 300EOS with Netatmo affiche un style épuré pour une touche de modernité dans votre maison. Il est doté d'un écran vidéo tactile 5’’ vertical avec un affichage intelligent et un balayage par swipe comme sur votre smartphone. Grâce à son amplificateur de son et ses touches en relief, ce visiophone facilite également le quotidien des personnes malentendantes ou malvoyantes.

famille logo ec 700x700

Faites installer le Classe 300EOS with Netatmo par un pro

Vous souhaitez bénéficier des nombreuses fonctionnalités offertes par le Classe 300EOS with Netatmo et sécuriser votre logement ? Legrand vous propose d'entrer en relation avec un artisan électricien certifié près de chez vous, pour une installation dans les règles de l'art.

Questions fréquentes

Pour connecter Alexa à votre maison, vous avez besoin d'une enceinte connectée Amazon Echo et de produits connectés Legrand. D’abord, vérifiez qu’Alexa accède bien au Wifi de la maison. Ensuite, installez les deux applications Home + Control et Amazon Alexa sur votre smartphone. Enfin,...
En savoir plus
Vous voulez piloter par la voix votre installation connectée Céliane with Netatmo ? Rien de plus simple ! Une fois vos prises et interrupteurs connectés installés, les assistants vocaux vous permettent de contrôler lumières, volets roulants et autres appareils électriques. Le système de...
En savoir plus
Le pack de démarrage et le pack extension pour installation connectée "Mon éclairage connecté" vous permettent de contrôler à distance vos éclairages grâce au système de commande vocale, compatible avec les 3 principaux assistants vocaux du marché Alexa d’Amazon, Siri d’Apple ainsi...
En savoir plus
Les fenêtres connectées et volets roulants connectés sont deux solutions qui contribuent à optimiser le confort thermique d’un logement et à réduire les consommations d’énergie. les fenêtres intelligentes visent surtout à améliorer l’isolation et le renouvellement...
En savoir plus

Découvrez la maison connectée avec Legrand

Particulier à la recherche d’informations sur les solutions connectées de Legrand pour piloter votre habitation à distance ? Visitez l’Espace Particuliers du site legrand.fr pour retrouver l’ensemble de nos produits connectés : interrupteurs connectés, éclairage intelligent, prises pilotables, thermostats connectés, systèmes pour radiateurs connectées, volets roulants connectés, caméras connectées destinées à votre sécurité, visiophones munis d’un écran connecté, sonnettes connectées, module connecté pour porte de garage et portail, et tout équipement domotique.

Retrouvez l’actualité des produits domotiques sur legrand.fr. Chaque solution Legrand est pilotable en local, via mobile ou tablette, ou encore en commande vocale grâce à un assistant vocal et des enceintes connectées.

Optimisez votre maison connectée avec nos solutions, que ce soit une chambre connectée, une cuisine ou un intérieur domotique complet, et profitez d’économies d'énergie.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message