Dissuasion des intrusions par l’extérieur
La Caméra Extérieure avec Sirène est dotée d’une alarme de 105dB qui s’active via l’application Home + Security en cas d’intrusion. De quoi faire fuir les intrus en cas d’absence grâce aux notifications en temps réel.
Les Caméras Extérieures disposent également d’un éclairage intelligent et personnalisable dans l’application Home + Security qui se déclenche en cas d’intrusion ou pour éclairer lorsqu’il fait nuit.

Sécurisation de votre intérieur
La Caméra Intérieure est dotée d’une faculté de reconnaissance faciale, permettant d’identifier et de reconnaitre les visages. En cas de visage inconnu détecté, elle le notifiera immédiatement.
Il sera possible de vérifier s'il s’agit d’une intrusion ou d’un nouveau camarade encore inconnu. En cas d’intrusion confirmée, il sera possible d’agir en appelant les autorités compétentes ou en activant la Sirène Intérieure de 110dB (accessoire).
Une seule application pour piloter les produits "Sécurité"

Grâce à l’application Home + Security, il est simple de piloter l’intégralité des produits de l’écosystème Sécurité. Notifications en temps réel en cas d’intrusion, personnalisation du degré d’alerte et des zones de surveillance, possibilité d’agir en temps réel et de dissuader les intrusions. Une application simple à utiliser, sans frais d’abonnement et disponible sur Google Play et App Store.

Reconnaissance faciale et respect de la vie privée
Les Caméras savent faire la distinction entre un visage connu et inconnu, un animal, une voiture et tout cela de jour comme de nuit !
Afin de protéger la vie privée des proches, il est possible de choisir de ne filmer que lorsque les visages ne sont pas reconnus avec la Caméra Intérieure ou encore de définir des zones de surveillance pour la Caméra Extérieure.

Alertes personnalisées
Les Caméras et l’application Home + Security permettent de sélectionner le niveau d’alerte souhaité afin de n’être alerté que lorsque nécessaire : éviter ainsi les alertes à chaque fois qu’un animal passe devant la caméra. Que cela soit pour constater une intrusion ou pour s’assurer que les enfants sont bien rentrés de l’école, le mot d’ordre reste : sérénité.

Dissuasion en temps réel
Les Caméras connectées et l’application Home + Security alertent en temps réel en cas d’intrusion. Afin de s’assurer que les intrus n’aillent pas plus loin, plusieurs options sont possibles :
- constater l’intrusion et contacter les autorités
- déclencher depuis l’application Home + Security la Sirène de la Caméra Extérieure (105dB) ou l’accessoire de la Caméra Intérieure (110dB)
- activer le déclenchement de l’éclairage de la Caméra Extérieure lors d’un mouvement détecté
Télécharger l'application Home + Security sur le smartphone du client
L'application mobileHome + Security est disponible gratuitement sur Google Play et sur l'App Store.

Découvrez et rejoignez le programme
ElectricienCertifié de Legrand
Legrand, c'est tout un univers autour de la maison connectée
Vous êtes un particulier en quête d’informations sur les solutions connectées proposées par Legrand pour piloter votre maison à distance ? L’Espace Particuliers du site legrand.fr vous permet d’accéder à nos produits connectés : interrupteurs connectés, éclairage intelligent, prises électriques connectées, thermostats connectés, têtes thermostatiques pour radiateurs connectées, commandes de volets roulants connectées pour fenêtres, caméras connectées renforçant la sécurité, visiophones dotés d’un écran connecté, sonnettes connectées, module pilotable pour porte de garage et portail, sans oublier tout équipement domotique.
L’actualité domotique est disponible sur legrand.fr ! Les solutions Legrand se commandent en local, via smartphone ou tablette, ou par la voix grâce à un assistant vocal et des enceintes connectées.
Transformez votre maison connectée avec les solutions Legrand, que ce soit pour une chambre connectée, une cuisine ou un logement domotique complet, et faites des économies d'énergie.

Vous souhaitez plus d’informations sur ce chantier ?
Vous pouvez contacter un responsable commercial de votre région pour avoir plus de précisions sur ce chantier et être conseillé.