Nouveauté

Caméra Intérieure Advance Pro Blanc wifi (2,4 GHz / 5 GHz) - 2K HDR - zoom x16 - angle de vue 130°

  • Ref. BT391950
  • Caméra Intérieure Advance
  • BTICINO

Permet de surveiller son domicile en cas d'absence, d'être alerter en cas de détection de présence d'un intrus et de générer des automatismes d'alarme (déclenchement d'une sirène) via l'App Home + Security

270,00

Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution


Caractéristiques produit

  • Qualité d'image exceptionnelle en 2K HDR à 30 fps avec zoom x16 pour une surveillance précise et détaillée
  • Technologie audio bi-directionnelle double micro et haut-parleur 80dB pour une communication claire et instantanée
  • Angle de vue ultra-large de 130° et rotule pivotante pour une couverture optimale de chaque coin de la pièce
  • Compatibilité Wifi 2,4 GHz et 5 GHz pour une connectivité stable et rapide
  • Protection avancée de la vie privée grâce à la reconnaissance faciale IA géolocalisation et volet de confidentialité mécanique

Avantages

  • Mises à jour du firmware gratuites
  • Technologie audio bi-directionnelle double micro et haut-parleur 80dB pour une communication claire et instantanée
  • Possibilité de générer des automatismes via l'App Home + Sécurity. Lorsque la caméra détecte un intrus possibilité d' actionner une sirène intérieure ou la sirène intégrée sur une caméra extérieure Advance Pro.

Les + installation

- 2 types de fixation possibles :
Saillie ou encastrée - par l'ajout d'un accessoire d'encastrement (non livré) ref. BT391956 (blanc) ou BT391957 (noir) compatible avec boîte d'encastrement diam. 57mm.

- 2 types d'alimentation possibles :
230V ou POE - par l'ajout d'un socle POE (non livré) ref. BT391954 (blanc) ou BT391955 (noir)

- 2 types de communication possibles :
Wifi ou POE - par l'ajout d'un socle POE (non livré) ref. BT391954 (blanc) ou BT391955 (noir)

Les + utilisation

Protection avancée de la vie privée grâce à la reconnaissance faciale IA géolocalisation et volet de confidentialité mécanique.La caméra peut soit détecter un intrus en cas d’absence et envoyer une notification, soit reconnaître le propriétaire de sa présence au domicile et ainsi fermer automatiquement le volet de confidentialité de la caméra. Lorsque le propriétaire quitte son domicile, la géolocalisation du smartphone permet de le savoir et ainsi rouvrir automatiquement le volet de confidentialité et surveiller le domicile.
Technologie audio bi-directionnelle double micro et haut-parleur 80dB pour une communication claire et instantanée. En cas d'alerte par exemple, lorsque la caméra détecte un intrus au domicile, l'App du smartphone me permet à la fois d'entendre ce qui se passe à la maison et de parler avec l'intrus à distance.

Caractéristiques techniques

  • Modèle
    Standard (fixe)
  • Nombre de mégapixels
    5
  • Avec lentille
    Oui
  • Taille de distance focale
    300-10000mm
  • Montage mural
    Oui
  • Adapté à un montage au plafond
    Oui
  • Convient pour utilisation à l’extérieur
    Non
  • Type d'interface
    Wi-Fi/WLAN
  • Protocole
    TCP/IP
  • Power over Ethernet
    802.3 af (PoE)
  • Protocole d'image
    Autre
  • Propriété du système d'image
    Couleur
  • Intensité de la couleur
    10Bit
  • Avec lampe IR
    Oui
  • Portée d'infrarouge max.
    10m
  • Avec détecteur de mouvement vidéo
    Oui
  • Capacité de la mémoire
    8GB
  • Protection contre le vandalisme
    Non
  • Classe de protection (IP)
    Autre
  • Champ de vue horizontal
    130-140°
  • Champ de vue vertical
    80-130°
  • Tension d’alimentation
    100-240V
  • Type de tension
    AC/DC
  • Couleur
    Blanc
  • Hauteur
    115mm
  • Largeur
    65mm
  • Profondeur
    65mm
  • Compatible avec Apple HomeKit
    Oui
  • Compatible avec Google Assistant
    Oui
  • Compatible avec Amazon Alexa
    Oui
  • Compatible IFTTT
    Non
  • Temperature d'utilisation /d'installation
    -20-45°C
  • Temperature de stockage
    -20-50°C
  • Courant d'alimentation
    0.02-0.15A
  • Fréquence
    50-60Hz
  • Consommation en veille
    200mA
  • Numéro RAL
    9016
  • Sans halogène
    Oui
  • Nature du cable pour connexion
    Souple
  • Avec zone de texte/surface d'inscription
    Non
  • Equipé de visière de protection antipluie
    Non
  • Equipé d'un signal lumineux complémentaire
    Oui
  • Conforme à la Réglementation pile ou batterie
    Non
  • Réglage du volume sonore
    Non
  • Adressable
    Oui
  • Type de caméra
    Fixe
  • Angle de vue de la caméra
    130°
  • Objet connecté
    Oui
  • Mode de commande
    • Réseau Wifi
    • RF
  • Plateforme de téléchargement d'applications
    • App Store
    • Google Play Store
  • Moyen de pilotage
    Smartphone apps
  • Pilotable à la voix
    Non
  • Programmable
    Oui
  • Intéropérabilité du protocole de connexion
    Oui
  • Connectable par box Internet
    Oui
  • Assistants vocaux compatibles
    • Google Assistant
    • Apple Siri
    • Amazon Alexa
  • Nom de l'application
    Home + Security
  • Fonction d'usage du produit
    Vidéosurveillance
  • EAN/Gencode
    8005543779873

Engagement RSE & Respect des normes et réglementations