Adaptateur PoE pour Caméra intérieure Advance Pro - Blanc
- Ref. BT391954
- BTICINO
Accessoire (socle) pour Caméra intérieure Bticino, discret et facile à installer, permet une communication filaire fiable et évite de saturer la bande wifi
65,78 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Dimensions compactes : 65 x 65 x 30mm idéal pour une installation discrète
- Contenu du pack complet : - 1 adaptateur PoE intelligent - 1 câble Ethernet (3m) - 1 kit d’installation
- Connexion PoE fiable et sécurisée pour une alimentation et un transfert de données via un seul câble
- Compatibilité exclusive avec la Caméra Intérieure Advance et un injecteur PoE (non inclus)
Les + installation
Installation simple et intuitive
Les + utilisation
Evite de saturer la bande passante wifi et renforce la cybersécurité
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue Portier Classe 300x Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Catalogue portiers et contrôle d'accès Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- legrand-brochure-securite-de-la-maison-portiers-et-cameras-connectes.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Adapté à Poste intérieur
- Technique d'installation Technique de réseau
- Mode de pose Appareil de table (à poser)
- Matériau Autre
- Couleur Blanc
- Largeur 65mm
- Hauteur 32mm
- Profondeur/longueur hors tout 65mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-50°C
- Type de tension Autre
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Nature du cable pour connexion Autre
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543779910
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main