Adaptateur Batibox pour Caméra intérieure Advance Pro - Blanc
- Ref. BT391956
- BTICINO
Accessoire d'encastrement - alimentation 230V - pour Caméra intérieure wifi (2,4 GHz / 5 GHz) Bticino
39,46 €
Tarif professionnel de référence HT
hors éco-contribution
- Produit de vente courante habituellement stocké sur plateforme distributeur
- Garantie 2 ans, à exercer pour un utilisateur ou metteur en œuvre professionnel auprès de son distributeur ou revendeur.
- Produit disponible chez un Revendeur Agréé connecté
Caractéristiques produit
- Dimensions compactes : 71 x 71 x 33mm avec une plaque de diamètre 100mm idéal pour une intégration discrète
- Bornes à vis robustes : 2 x 2,5mm² pour une connexion électrique fiable et sécurisée
- Alimentation standard : compatible avec une tension de 230V pour une installation universelle.
Les + installation
Installation simple et intuitive
Les + utilisation
Esthétique assurée - aucun fil visible
Recommandations / restrictions d’usages
- S'installe dans une boîte d'encastrement ronde diam. 67mm d'une profondeur d'au moins 40mm
Documentation et conseils de pose
Page catalogue et annexes
- Pages catalogue Portier Classe 300x Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Documents & argumentaires commerciaux
- legrand-brochure-securite-de-la-maison-portiers-et-cameras-connectes.pdf Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
- Ma maison simplement connectée : découvrez le guide du Pro Pour enregistrer ce document dans vos favoris, veuillez vous connecter.
Caractéristiques techniques
- Type d'accessoire/pièce détachée Autre
- Accessoire Oui
- Pièce détachée Non
- Adapté à Poste intérieur
- Technique d'installation 2-fils intégral
- Mode de pose Mur creux
- Matériau Autre
- Couleur Blanc
- Largeur 101mm
- Hauteur 34mm
- Profondeur 101mm
- Résistance aux chocs (IK) Non applicable
- Classe de protection (IP) Non applicable
- Temperature d'utilisation /d'installation (Min-Max) -10-50°C
- Temperature de stockage (Min-Max) -10-50°C
- Type de tension Autre
- Tension nominale (Un) (Min-Max) 100-240V
- Courant d'alimentation (Min-Max) 0-0.6A
- Consommation en veille 2mA
- Indication de repérage des bornes de raccordement Non
- Nombre de bornes 2
- Capacité des bornes (Min-Max) 0.5-0.5mm²
- Nature du cable pour connexion Rigide
- Ouverture à distance de portail / gâche électrique Non
- Type de caméra Non applicable
- Objet connecté Non
- EAN/Gencode 8005543779958
Engagement RSE & Respect des normes et réglementations
Substances réglementées
Produit ajouté à la liste de matériel
Le produit a bien été ajouté à la liste de matériel
{{title}}
Veuillez sélectioner votre liste
{{name}} a bien été ajouté aux favoris.
Produit ajouté au comparateur
main