Fenêtres connectées, volets roulants connectés : que choisir pour économiser de l’énergie ?

Les fenêtres connectées et volets roulants connectés sont deux solutions qui contribuent à optimiser le confort thermique d’un logement et à réduire les consommations d’énergie.

  • les fenêtres intelligentes visent surtout à améliorer l’isolation et le renouvellement d’air
  • les volets roulants connectés, quant à eux, agissent directement sur la gestion de la chaleur en gérant l’apport lumineux et solaire. Les commandes de volets roulants connectées Céliane™ with Netatmo de Legrand sont pilotables à distance et via l’app Home + Control et même par la voix avec les assistants vocaux. Elles permettent d’automatiser l’ouverture et la fermeture de volets roulants selon les besoins.
fenetre connectee legrand 700x700

Qu'est-ce qu'une fenêtre connectée ?

Une fenêtre connectée intègre des capteurs ou motorisations permettant de détecter l’ouverture, la fermeture ou encore la qualité de l’air. Certaines peuvent s’actionner automatiquement en fonction de paramètres définis.

Avantages :

  • amélioration du confort intérieur (qualité de l’air, gestion de l’aération)
  • participation à une meilleure isolation thermique grâce à des vitrages performants

Inconvénients :

  • coût d’acquisition élevé
  • installation parfois complexe selon les modèles
  • impact indirect sur les économies d’énergie : elles améliorent le confort global, mais n’agissent pas seules sur les apports solaires
volets roulants connectee legrand 700x700

Volets roulants connectés : un levier direct pour la maîtrise énergétique

Un volet roulant connecté fonctionne comme un volet roulant motorisé, mais il est associé à une commande intelligente permettant de le piloter depuis un smartphone ou par la voix. Vous pouvez piloter l'ouverture et la fermeture des volets où que vous soyez avec les commandes connectées Céliane™ with Netatmo de Legrand !

Avantages :

  • optimisation directe de l’apport de chaleur en hiver (en fermant les volets le soir)
  • réduction de la surchauffe en été (en anticipant la fermeture pendant un pic solaire)
  • confort d’usage renforcé grâce au pilotage à distance
  • automatisation de scénarios : lever, coucher du soleil, absence, vacances, etc.

Inconvénients :

  • motorisation préalable nécessaire
  • dépendance au réseau Wi-Fi

Découvrez les commandes de volets roulants connectées Legrand

exterieur maison volet roulant cde badges 1222x569 4

Les commandes de volets roulants connectées Legrand s’installent à la place de vos commandes existantes. Elles les remplacent simplement et le petit plus, c'est que vous pourrez ensuite les piloter à distance pour contrôler l'ouverture et la fermeture des volets roulants. Ces commandes offrent :

  • gestion énergétique optimisée, en utilisant l’apport solaire comme chauffage naturel ou en bloquant la chaleur en été. Pensez aussi à la Station Météo Intelligente et connectée Netatmo pour comprendre et contrôler les données météo.
  • scénarios automatisés, par exemple fermer tous les volets en quittant le domicile
  • pilotage à distance, via l'appli Home + Control (à télécharger gratuitement sur les stores pour iOS ou Android)
  • compatibilité avec les principaux assistants vocaux, facilitant le contrôle par la voix au quotidien

Le tout sans modifier l’esthétique de l’installation, grâce au design discret et élégant des commandes Céliane™ with Netatmo de Legrand.

Quelle solution choisir ?

Fenêtres connectées et volets roulants connectés ne répondent pas aux mêmes besoins. Les fenêtres intelligentes contribuent au confort global du logement, tandis que les interrupteurs pour volets roulants connectés permettent une action directe sur les apports lumineux et thermiques. Pour réaliser facilement et rapidement des économies d’énergie, l’automatisation des volets représente souvent la solution la plus accessible et la plus modulable.

Pour garantir une installation fiable et sécurisée, faites appel à un électricien recommandé par Legrand. Il vous conseillera sur le choix des commandes de volets roulants connectées, leur compatibilité avec votre installation existante et réalisera la pose des produits.

Questions fréquentes

La gestion des niveaux d'ouverture des volets roulants est disponible dans l'application Home + Control !   Cette nouvelle fonctionnalité est disponible intrinsèquement pour les nouvelles références d'interrupteurs de volets roulants (avec le suffixe "A" comme par exemple la...
En savoir plus
Grâce aux solutions connectées with Netatmo de Legrand, vous pouvez gérer plus facilement l’ouverture et la fermeture de vos volets roulants, en local ou à distance. Ainsi, vous répondez à deux objectifs de la RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) : vous consommez moins...
En savoir plus
L'App Home + Control vous permet de : Ouvrir ou fermer les volets roulants depuis votre application. Sélectionner un niveau d'ouverture en pourcentage des volets (uniquement disponible sur volets roulants iO) Contrôler les volets roulants depuis les scénarios Départ /Arrivée /Lever...
En savoir plus
Voici les 5 étapes pour brancher (câbler) un interrupteur pour volets roulants électriques (dans le neuf) :  choisir le type : filaire (inverseur, câblé au moteur) ou radio/zigbee (commande à distance, sans câblage) couper l’alimentation au disjoncteur général et vérifier...
En savoir plus
Le contact sec connecté a des contacts dits "maintenus" afin de réaliser des actions complètes, telles que ON ou OFF. Il n'est donc pas possible de l'associer à des appareils qui nécessitent des arrêtes en milieu de course, tels les portes de garage ou les volets roulants.
En savoir plus
Le chauffage est la première source de consommation d’énergie des ménages. C’est donc un poste de dépenses que vos clients doivent particulièrement surveiller. Fermer les volets roulants le soir fait partie des bons gestes à adopter pour conserver la chaleur à l’intérieur et faire...
En savoir plus
Pour répondre aux exigences de la RE2020, Legrand conçoit des solutions connectées durables pour gérer et améliorer le chauffage et la température intérieure de votre maison. Une fois vos consommations liées au chauffage mesurées grâce à votre écocompteur, il est possible d'optimiser...
En savoir plus
La RE2020 (Réglementation Environnementale 2020) est entrée en vigueur le 1er janvier 2022 pour les constructions résidentielles neuves. Elle remplace la précédente réglementation, la RT 2012 (Réglementation Thermique 2012). Toutes les deux régissent la construction neuve de bâtiments...
En savoir plus

Découvrez la maison connectée avec Legrand

En tant que particulier, vous souhaitez obtenir des informations sur les solutions connectées Legrand afin de piloter votre maison à distance ? L’Espace Particuliers du site legrand.fr vous permet d’explorer tous nos produits connectés : interrupteurs connectés, éclairage connecté, prises intelligentes, thermostats connectés, solutions pour radiateurs connectées, commandes connectées pour volets roulants, caméras connectées dédiées à la sécurité, visiophones dotés d’un écran connecté, sonnettes connectées, module connecté pour porte de garage et portail, ainsi que tout équipement domotique de l’écosystème Legrand.

Suivez l’actualité de la domotique sur legrand.fr ! Les solutions Legrand peuvent être pilotées en local, à distance via votre smartphone ou tablette, ou encore par commande vocale grâce à un assistant vocal associé à des enceintes connectées.

Faites évoluer votre habitat en véritable maison connectée : que ce soit une chambre connectée, une cuisine ou un logement domotique complet, les solutions Legrand vous accompagnent pour réaliser des économies d'énergie au quotidien.

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

Besoin d'aide ?
Contacter le Service Consommateurs

En ligne ou par téléphone du lundi au vendredi de 8h à 18h au 0825 360 360 (0,05€/min TTC).
8h30/12h30-13h30/17h00 le 13 juillet et du 03 au 21 août 2026

Service Assistance Vidéo - pour un meilleur accompagnement, un conseiller peut vous proposer de passer en mode visio lors d'un échange par téléphone.

Envoyer un message