Boîte d'encastrement

produit

7 produits
Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 1 poste

Nouveauté

Eco Batibox

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 1 poste

2,60

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 2 postes

Nouveauté

Eco Batibox

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 2 postes

10,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 50mm pour plaque de plâtre - 1 poste

Nouveauté

Eco Batibox

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 50mm pour plaque de plâtre - 1 poste

2,80

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 4 postes

Nouveauté

Eco Batibox

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 4 postes

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 3 postes

Nouveauté

Eco Batibox

Boîte à encastrer Eco Batibox profondeur 40mm pour plaque de plâtre - 3 postes

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Boîte point de centre DCL Eco Batibox profondeur 50mm - pour plaque de plâtre

Nouveauté

Eco Batibox

Boîte point de centre DCL Eco Batibox profondeur 50mm - pour plaque de plâtre

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Kit de boîtes Eco Batibox pour applique DCL profondeur 40mm

Nouveauté

Eco Batibox

Kit de boîtes Eco Batibox pour applique DCL profondeur 40mm

12,90

Prix conseillé TTC
éco-contribution incluse

Questions fréquentes

Découvrez les boîtes d’encastrement Eco Batibox fabriquées à partir d'au moins 1 tiers de matériaux recyclés, pour bénéficier d’une meilleure performance énergétique pour votre maison. Rigides, simples et rapides à installer, et adaptées à tous les chantiers, en neufs comme en...
En savoir plus
La norme NF C 15-100, réglementation en vigueur pour les installations électriques des locaux d’habitation, fixe des conditions à l’utilisation des griffes de fixation dans les boîtes à encastrer : dans un logement en rénovation : le recours aux griffes de fixation dans les...
En savoir plus
40mm est la profondeur de boîte à encastrer standard. Elle est la plus souvent utilisée 50mm est la profondeur de boîte à encastrer à privilégier pour les fonctions innovantes intégrant de l’électronique, par exemple dans le cas d’une double prise USB. Elle offre plus de place...
En savoir plus
Les boîtes d’encastrement servent à accueillir et à protéger vos fils électriques et concourent à votre sécurité. En effet, en cas de départ de feu, elles limitent la propagation des flammes grâce à leur propriété autoextinguible. Elles permettent aussi de prévoir une réserve de...
En savoir plus
Le thermostat connecté Smarther réf. 049036 peut être installé dans des boîtes carrées réf. 0 801 31 (prof. 30 mm), 0 801 41 (prof. 40 mm), 0 801 51 (prof. 50 mm) et 0 801 61 (prof. 60 mm) ainsi que dans des boîtes rondes réf. 0 800 21 (plâtre, prof. 40 mm), 0 800 31 (plâtre,...
En savoir plus

Les boites d'encastrement

La boite (ou boîtier) d’encastrement s’installe dans le mur et permet de fixer les interrupteurs et les prises.

Une boite se choisit en fonction du type de mur, qu’il s’agisse de cloisons creuses ou pleines : boite pour cloisons sèches (plaques de plâtre), pour maçonnerie (béton), ou multimatériaux.
Disponible dans diverses profondeurs (40/50/… mm), en monoposte ou multiposte, en format carré ou rond (diamètre Ø80/Ø85/… mm) et en lot ou à l'unité, la boite d’encastrement peut être équipée d’accessoires : un couvercle pour être transformée en boîte de dérivation, un obturateur de gaines pour renforcer l’étanchéité à l’air et améliorer la qualité de l’air intérieur, ou encore une cloison pour fixer d'autres séries d'appareillages à vis ou à griffes. Quant à la boite point de centre (DCL), il s’agit d’une boite à installer dans le plafond pour installer une installation électrique telle qu'un luminaire. 
Enfin, d’utilisation horizontale (mur) ou verticale (sol), les boites d'encastrement garantissent une protection contre les corps solides/liquides et contre les impacts pour une sécurité optimale !

Découvrez les boîtes d'encastrement Eco Batibox, fabriquées à partir d'au moins un tiers de matériaux recyclés. Isolantes et bénéficiant d'un impact carbone réduit sur l'ensemble de leur cycle de vie, elles permettent de respecter la RE2020.